Información sobre los requisitos básicos

P: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento máxima de su aplicación?

R: La temperatura de funcionamiento nominal de nuestra línea de tubos de las series HT-200, RW-200, RW-200-E, SRFR y RT555 es de 200 °C.  (TFE y TFE-R tienen una clasificación de 250 °C, pero solo están disponibles en Europa, Oriente Medio y África)

 

P: ¿Necesita una solución de retardante de fuego para su aplicación?

R: Nuestras series DWFR, SWFR, Versafit, ES2000, ATUM y FL2500 son excelentes opciones si se buscan propiedades de retardante de fuego.

 

P: ¿Qué relación de contracción está buscando?

R: Ofrecemos una amplia gama de relaciones de contracción desde 6:1 en nuestra serie PTCM, múltiples opciones de 4:1, 3:1 y 2:1, hasta 1,5:1 en nuestra serie SRFR. 

 

P: ¿Está buscando una versión sellada de tubos termocontraíbles?

R: Nuestra serie DWFR que se lanzó recientemente y nuestra popular serie ATUM son excelentes opciones. También tenemos una variedad de otras versiones selladas disponibles, incluidas las series DWP-125, CGAT, DWTC, RPPM, TAT-125, DSPL, ES1000, ES2000, FL2500, SCL, SCT y SST.

 

P:  ¿Ofrecen tubos con calificación AS23053?

R:  TE Connectivity tiene tubos con calificación para /1, /4, /5, /6, /8, /10, /13, /15, /16 y /18.

 

P: ¿Qué requisitos reglamentarios exige su aplicación?

R:  ATUM, CGAT, CGPT, CRN tipo 1, DCPT, DWFR, DWP-125, ES1000, ES2000,ES CAPS, HFT5000, PD Caps, RHW, RNF-100, RNF-150, RNF-3000, RP-4800, RT-3, RT-375, RT555, RW-175, SCL, SST, SWFR, TAT-125 tipo 1 y tapas TC. Versafit tiene clasificaciones UL.

 

P:  ¿Ofrecen un producto resistente a los líquidos como combustibles de aviación y diésel, fluidos hidráulicos o aceites de lubricación?

R:  DR-25 es particularmente adecuado para estas aplicaciones.  Cuando se utilizan junto con las formas moldeadas termocontraíbles del sistema 25 y el adhesivo de alto rendimiento s1125, estos productos forman un sistema completo de arnés de cables para aplicaciones expuestas a líquidos.

 

P:  ¿Está buscando una solución termocontraíble de uso general?
R: TE ofrece CGPE-105 en varios colores vibrantes, SWFR en negro y VERSAFIT que se ofrece en una paleta de colores completa.

 

P: ¿Su aplicación requiere el uso en espacios cerrados donde los gases tóxicos de la quema de materiales que contienen halógenos son indeseables?

R:  Los productos de tubos SWFR X2 y X4 ZEROHAL (cero halógenos) son la solución ideal. Además, 

HT-200, RW-175, RT-375, RT555 y RW-175 son fluoropolímeros y son resistentes a los líquidos de aviación, hidráulicos y de lubricación, lo que los convierte en excelentes soluciones para sellar los gases de los materiales en combustión también.