Accesorios de protección, aislamiento y fabricación para tu dispositivo médico

Los tubos termocontráctiles de grado médico ofrecen protección contra la abrasión en instrumentos médicos, aislamiento en dispositivos electroquirúrgicos laparoscópicos, protección mecánica y aislamiento de uniones altamente flexibles y se utilizan como accesorios de procesamiento para aplicaciones intervencionistas. Además, con más de 60 años de experiencia en el diseño de polímeros, ofrecemos fluoropolímeros, poliolefinas, Pebax y soluciones de tubos de grado médico personalizadas.

Materiales

  • FLUOROPOLÍMEROS

           o PVDF (fluoruro de polivinilideno)

           o FEP (etileno-propileno fluorado)

  • POLIOLEFINAS

           o   HDPE (polietileno de alta densidad)

           o   LDPE (polietileno de baja densidad)

  • PEBAX
  • Composición personalizada

Optimización constante de tecnología comprobada

Diseño, selección y optimización

Materia prima Diseño de producto Propiedades del material Presentación Valor agregado

Composición personalizada

De una pared y de doble pared

Color

En carrete

Tampografía

Amplia gama de materiales

Pared interna adhesiva

Radiopacidad

Corte a longitud

 
 

Rangos de expansión ≤4:1

Cubierta desprendible

Corte y hendidura

 
 

Fuerza de compresión personalizable

 

Bolsa doble

 

Guía de aplicación

Aplicación Opción 1 Opción 2

Accesorios del proceso de fabricación para aplicaciones intervencionistas

MT-FEP (FEP)

MT-LWA (LDPE)

Encapsulación intervencionista del eje 

MT-PBX (PEBAX)

 

Protección contra la abrasión para dispositivos electroquirúrgicos

MT-2000 (HDPE)

MT-1000 (PVDF)

Protección rígida contra la abrasión para instrumentos laparoscópicos e in vivo

MT-1000 (PVDF)

MT-2000 (HDPE)

Aislamiento para dispositivos electroquirúrgicos

MT-2000 (HDPE)

MT-3000 (PVDF)

Alivio de tensión

MT-5000 (LDPE)

MT-3000 (PVDF)

MT-LWA (LDPE)

MT-LWA (LDPE)