![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-evdw_470x445.jpg)
EVDW: protección superior de alto voltaje para un máximo rendimiento.
El tubo termocontráctil que cuenta con una capa interna que se derrite (de pared doble) y protege los empalmes y las uniones en las conexiones de los arneses eléctricos por su alto grado de adhesión y se usa con frecuencia en electrónica y aeronaves. Debido a su fácil manejo y resistencia al medio ambiente, la aplicación del tubo se ha expandido al campo de los arneses de cableado automotriz y existe una gran demanda de tubos que puedan utilizarse en arneses complejos. Para satisfacer esta necesidad del mercado, hemos desarrollado un nuevo tipo de tubo termocontráctil de pared doble, sobre todo para aplicaciones de alto voltaje dentro del mercado de los vehículos eléctricos.
Descripción general
Los vehículos eléctricos necesitan componentes que funcionen a altas temperaturas y alto voltaje, que no propaguen la combustión y ayuden a identificar los circuitos de alta tensión (AT). El nuevo tubo VOLINSU EVDW de TE Connectivity supera los retos específicos de las aplicaciones de los vehículos eléctricos, ya que es un tubo termocontráctil diseñado en concreto para aislar y proteger los componentes y los cables conductores de AT para garantizar un funcionamiento confiable a la vez que mejora la seguridad del sistema.
Requisitos de diseño de los vehículos eléctricos
![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/infographics/pm-ev-design-requirement-infographic-1024x400.jpg)
Características
- Es de color naranja para cumplir con los requisitos visuales de los vehículos eléctricos
- No propaga la combustión como se especifica en el estándar UL224 (pruebas realizadas en TE Connectivity)
- Excelentes propiedades eléctricas y rigidez dieléctrica de alta tensión
- Sistema de voltaje: clasificado para 1,000 V
- Semiflexible
- Adaptable con una amplia gama de tamaños y un índice de contracción de 3:1
- Estabilidad térmica
- Temperatura de funcionamiento continuo desde –40 °C hasta 105 °C (cubierta: desde –40 °C hasta 125 °C)
Ventajas
- Fácil identificación de los circuitos de mayor tensión
- Excelentes características de aislamiento
- No propaga la combustión para contribuir a la seguridad de los operadores y los pasajeros de los vehículos
- Puede adaptarse tanto a componentes como a cables
- Fácil de instalar y a la vez mantiene la flexibilidad de los cables
- Cumple los requisitos de ligereza
- Estabilidad térmica, resistividad eléctrica y rendimiento de alto voltaje óptimos
- Resistencia química
Aplicaciones
- Industria automotriz.
- Transporte industrial y comercial
- Fabricantes de arneses eléctricos