Sellado y protección de alta tensión con los tubos termorretráctiles VOLINSU
La línea de tubos VOLINSU de TE Connectivity provee aislamiento eléctrico, protección mecánica y contra la tensión, y sellado contra el medio ambiente. Además, están disponibles de una sola pared o de pared doble y están diseñados para utilizarse en numerosas aplicaciones en el transporte industrial y comercial, como el aislamiento de las conexiones de cables, el agrupamiento y revestimiento de cables, y el sellado y protección de baterías. Es una alternativa resistente al encintado, el moldeado o la encapsulación. Cuando los tubos térmicos se calientan, se adaptan al tamaño y la forma del sustrato, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla, y su alto índice de expansión hace posible reparar la mayoría de las cubiertas de cables sin tener que quitar los conectores.
El Internet de las cosas y el de los vehículos hacen que los vehículos eléctricos estén cada vez más conectados, lo que los transforma en una interfaz perfecta entre nuestras vidas conectadas en el hogar y en el trabajo. La integración de pantallas y de monitores en casi cualquier superficie interior de un vehículo demuestra su creciente rol como centro de entretenimiento, comunicaciones y productividad. La industria automotriz ha colaborado con grandes empresas de tecnología para desarrollar los vehículos más avanzados, seguros y cómodos del mercado. Los automóviles se están convirtiendo en grandes dispositivos inteligentes con frenado de emergencia avanzado, tecnología cartográfica para la conducción autónoma y mayor eficiencia de combustible, y en carros como servicio de transporte. Uno de los factores principales que impulsan del sector de los tubos termorretráctiles es la demanda y las ventas de vehículos eléctricos en todo el mundo. Los vehículos eléctricos (EV) necesitan cables de alta tensión para la transmisión de energía. Estos cables deben protegerse del calor, la humedad y las tensiones mecánicas.
Requisitos del diseño de los EV


48.8M
de vehículos eléctricos para 2040
>$46B
en infraestructura de carga para vehículos eléctricos para 2025
$89.1B
será el valor del mercado de baterías de alto voltaje para 2025
Fuentes: CNN, BloombergNEF, Global market insights y MarketsandMarkets