TMS-CCUV: cubiertas termocontraíbles transparentes con protección contra los rayos UV

Las cubiertas termocontraíbles transparentes TMS-CCUV están diseñadas para proteger fuertemente los productos de identificación TMS System Six a fin de brindar una mayor protección en casos de exposición ambiental permanente y a largo plazo

Las cubiertas termocontraíbles transparentes TMS-CCUV están diseñadas para proteger fuertemente los productos de identificación TMS System Six a fin de brindar una mayor protección en casos de exposición ambiental permanente y a largo plazo.  Las cubiertas termocontraíbles transparentes CCUV están formuladas a fin de combinar una barrera a largo plazo contra los efectos de los rayos ultravioletas con una alta resistencia a la abrasión y a los fluidos industriales. Están disponibles en paquetes correspondientes a los tamaños de producto y las cantidades de paquete de los marcadores para cables y cubiertas de identificación termocontraíbles TMS System Six.
Las cubiertas TMS CCUV son intrínsecamente de perfil bajo y utilizan la acción de la contracción térmica para quedar fijas sobre las cubiertas de identificación instaladas con anterioridad; excepto en el caso de los marcadores para cables, los cuales utilizan una cubierta CCUV deslizante que se mantiene en su lugar mediante bridas para cables. La acción del bloqueo termocontraíble de las cubiertas CCUV permite prescindir del rendimiento a largo plazo de los adhesivos para mantener la capa de protección exterior en su lugar y también brinda la capacidad de alojar cables y haces de alambres que se pueden doblar o flexionar con el uso.

Aplicaciones

  • Sector marítimo
  • Sector aeronáutico
  • Sector industrial
  • Sector médico
  • Sector militar

Características

  • Claridad y estabilidad excepcionales
  • Cubiertas con mayor resistencia a los rayos UV
  • No imprimible
  • Alta resistencia a la abrasión y a los fluidos industriales
  • Bloqueo termocontraíble en el lugar (sin depender de adhesivos)
  • Perfil bajo
  • Se adaptan a los haces de cables y alambres doblados o flexionados
  • Pueden funcionar como un sistema NBC (nuclear, biológico y químico) con las cubiertas NBC-SCE y los adhesivos adecuados