Impresora HTP600 de transferencia térmica todo en uno
La impresora HTP600 de TE Connectivity (TE) es una impresora todo en uno que le brinda tranquilidad en sus proyectos de marcado. Le brinda una ventaja gracias a sus innovadores marcadores con función UV
La impresora HTP600 es una impresora todo en uno que le brinda tranquilidad en sus proyectos de marcado. Le brinda una ventaja gracias a sus innovadores marcadores con función UV. La oferta de HTP600 cubre una gran variedad de necesidades para la identificación de gabinetes eléctricos: marcadores y etiquetas para bloque de terminales, alambres y cables, componentes y equipos.
La impresora todo en uno
- Identifique muchos componentes en su gabinete eléctrico (desde cables hasta bloques de terminales, componentes y equipos)
- Soporte múltiple (marcadores rígidos, etiquetas blandas).
- Identifique a otros fabricantes de bloques de terminales
- Flexibilidad: modo de carga automática o manual, varios colores de cinta y consumibles
Tranquilidad
- Ahorre tiempo gracias a nuestra impresora de bajo mantenimiento: reemplazo rápido de la cinta y tecnología de transferencia térmica sin tiempo de secado
- Línea directa y licencia gratuitas
- Gestione sus recursos e imprima hasta 8500 marcadores por hora con el modo de carga automática
- Elimine los errores en la entrada de datos al importar de manera directa desde los sistemas CAD como SEE Electrical, Pro Panel y Excel
Marcadores innovadores con función UV
- Agilice las operaciones de mantenimiento a través de nuestros innovadores marcadores.
- La función UV permite una fácil identificación de circuitos en entornos oscuros o en caso de corte de energía.