T2212 fácil de usar y liviana
Opciones de impresión diversas y de alta calidad en varios tipos de productos de TE, como cubiertas termocontraíbles, marcadores, etiquetas e incluso tubos continuos. El nuevo modelo de impresora T2212 cuenta con una CPU y un firmware actualizados, lo que la hace más potente en comparación con la impresora T200-IDENT. Tiene una pantalla táctil a todo color que utiliza ajustes de configuración intuitivos con iconos. Su memoria está precargada con videos de "ayuda" que pueden reducir la necesidad de consultar un manual o llamar al soporte técnico. La impresora está equipada con puertos USB y Ethernet, así como una interfaz de serie RS-232 y una ranura para una tarjeta Flash, lo que permite que la impresora se conecte a todo tipo de fuentes para la impresión directa.
Características
- Impresión de alta precisión
- Fácil de usar
- Liviana
- Accesorios fáciles de colocar
- 300 ppp
- Carga lateral de productos y cintas
- Pantalla táctil a color
Aplicaciones
- Entorno de oficina
- Entorno industrial ligero
Ventajas
- Carga lateral de productos y cintas
- Tiempo de configuración más rápido y fácil
- Intuitiva
- Ajustes de configuración de la impresora con iconos y videos de ayuda incorporados
- Múltiples opciones de conectividad