Software WINTOTAL
TE Connectivity (TE) lanzó una nueva versión de su software WINTOTAL versión 7. Esta versión incluye diversas novedades en cuanto a características y beneficios, y funciona con la totalidad de los productos y las impresoras de identificación actuales de TE, lo que lo convierte en una solución de identificación y etiquetado aún más potente y fácil de usar.
TE Connectivity (TE) lanzó una nueva versión de su software WINTOTAL versión 7. Esta serie de software admite aplicaciones básicas de impresión de etiquetas y de identificación de cables y arneses de alta calidad. El software WINTOTAL versión 7 incluye diversas novedades en cuanto a características y beneficios, y funciona con la totalidad de los productos y las impresoras de identificación actuales de TE, lo que lo convierte en una solución de identificación y etiquetado aún más potente y fácil de usar.
Características
- La interfaz de usuario mejorada está diseñada para incrementar la eficiencia y simplificar las operaciones y, al mismo tiempo, ofrece una verdadera experiencia WYSIWYG (lo que ve es lo que obtiene).
- Plantillas incorporadas, que permiten un posicionamiento preciso del texto de acuerdo con el producto seleccionado.
- Tamaño automático de la fuente.
- Acepta e imprime en cualquier idioma, con soporte de Unicode.
- Control de cinta para todas las funciones.
- Serialización alfanumérica: incremento y disminución.
- Opción de vista previa de impresión, con las opciones seleccionadas reflejadas en la vista previa.
- Galería de imágenes prediseñadas con símbolos de uso común.
- Barra de herramientas de acceso directo personalizable.
WINTOTAL y Unicode
WINTOTAL versión 7 ahora es totalmente compatible con Unicode, lo que permite imprimir texto multilingüe en la etiqueta con todos los idiomas requeridos. ¡Basta de cajas vacías en las que deberían estar los símbolos matemáticos! Si el carácter tiene un equivalente Unicode, WINTOTAL versión 7 mostrará e imprimirá ese carácter. A partir de septiembre de 2013, hay 110 000 caracteres en Unicode, desde Avestan hasta Yi Syllables, por lo que si se puede escribir en una aplicación de Microsoft, se puede copiar en WINTOTAL versión 7.
Ventajas
WINTOTAL versión 7 tiene preinstalados 2500 productos de identificación estándar de TE Connectivity. Esto hace que la creación e impresión de cubiertas o etiquetas de identificación sea una tarea rápida y sencilla. Con el editor avanzado, también es posible crear diseños complejos que se relacionan con campos de datos activos, lo que ofrece una verdadera representación WYSIWYG.
- Interfaz de usuario multilingüe: holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego, portugués (Brasil), ruso, chino simplificado, español y turco
- Precargado con plantillas de identificación de TE
- Interfaz gráfica de usuario con pantalla WYSIWYG
- Interfaz de operador simplificada con potentes funciones
- Controladores de impresora integrados para impresoras de TE con puertos de impresión de aplicaciones múltiples (MAPP):
- Asignación del producto a impresoras específicas para la impresión automática por lotes
- Importación o impresión desde fuentes de datos externas, por ejemplo: txt, csv, xls, xlsx o mdb
- Diseño avanzado de plantillas que permite crear gráficos, logotipos, códigos de barras, líneas, rectángulos y círculos
- Compatibilidad con Windows 10
Requisitos del sistema
- Computadora compatible con IBM: procesador de 1 GHz o superior de 32 bits (x86) o 64 bits (x64).
- Windows 10, 8.1, 7 (32 bits o 64 bits); Windows Server 2008 y 2012.
- Espacio libre en disco de 100 MB (según las opciones de instalación).
Software y firmware
Descargar paquetes
-
WINTOTAL versión 7.1
Software: evaluación de prueba de 14 días (demostración)
-
WINTOTAL versión 6.1.16
Software: evaluación de prueba de 14 días (demostración)
-
WINTOTAL versión 5.4.04
Software: evaluación de prueba de 14 días (demostración)
-
Firmware de TE
Para impresoras T3212/T3224 y T2212
-
Firmware de TE
Para impresoras T2000CT, TE3112, TE3124 y T6112DS
-
Firmware de TE
Para impresora T200 IDENT
-
Firmware de TE
Herramienta de actualización (solo USB)
-
Controladores (última revisión)
Controlador de impresoras de TE