![Resistencias de potencia](/content/dam/te-com/images/corporate/digital-strategy-and-solutions/global/story-hero-rendition/power-smd-resistors-surface-mount-pcb-1024x400.jpeg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Información sobre el producto
Avances de SMD
Las recientes mejoras tecnológicas en las resistencias SMD de potencia han dado como resultado una capacidad de rendimiento significativa. Los productos más nuevos ofrecen el triple de potencia de las resistencias de hace unos años y un aumento similar en la relación potencia-tamaño. Estos avances han dado lugar a dispositivos que son más pequeños, más ligeros y más robustos en rendimiento.
Al igual que con todos los productos en la industria electrónica, los avances en el diseño y la producción facilitan a los fabricantes mejorar continuamente su cartera. En los últimos años, se ha visto cada vez más eficiencia en los materiales y mayor control en las técnicas de fabricación. A partir de esto, hemos diseñado una cartera de resistencias de potencia, entre ellas, nuestras resistencias de montaje en superficie, también conocidas como dispositivos de montaje en superficie (SMD), para proporcionar más capacidad que nunca.
Seleccione resistencias de montaje en superficie de potencia
Busque por tipo y elemento
¿Cuál es la diferencia entre una resistencia de precarga y una resistencia de entrada? ¿Y entre una resistencia de frenado o una resistencia de palanca? ¿Qué tipos de resistencias ofrecen capacidad de sobrecarga a corto plazo y cuáles ofrecen disipación de potencia continua? Aprende todo esto y más con este glosario en que se explica la tecnología de nuestras resistencias de potencia.
Es fundamental tener en cuenta que las resistencias son elementos simples, diseñados para cumplir la única función de convertir el exceso de energía eléctrica en calor mediante un material eléctricamente resistivo. Gracias a los nuevos materiales y técnicas, esta idea de base incorpora novedades.
Por ejemplo, consideremos la serie CRG de resistencias de potencia, que está diseñada para el montaje en superficie en placas de circuito impreso (PCB). Hace unos años, se consideraba que estas resistencias de chip de película gruesa ofrecían un rendimiento innovador. Hoy en día, son una solución confiable y popular, como la resistencia del paquete 2512, la más grande de la serie CRG, que proporciona una potencia nominal de 1 vatio. Aunque tenga un buen rendimiento, la tecnología utilizada para fabricar resistencias de potencia SMD ha sido reemplazada por los avances recientes.
Actualmente, las familias de productos más nuevas, como la serie 3522, se construyen con los últimos materiales de conductor y sustrato, lo que da como resultado una resistencia que puede ofrecer el triple de capacidad de potencia y un aumento similar en la relación potencia-tamaño. El aumento de la relación potencia-tamaño le permite diseñar más capacidad en la PCB y ofrece más flexibilidad en el diseño de la placa.
Un circuito de potencia que antes podría haber requerido varias resistencias de baja potencia se puede rediseñar utilizando menos componentes con una clasificación de potencia más alta. Con un número menor de componentes, se reducen los costos generales y se logra una cadena de suministro más eficiente. Asimismo, una mayor relación potencia-tamaño significa que las mismas capacidades requieren resistencias más pequeñas, lo que permite hacer un uso más eficiente del espacio de la placa.
![Resistencias SMD de potencia](/content/dam/te-com/images/corporate/digital-strategy-and-solutions/global/image-row/printed-circuit-board-pcb-resistors-620x300.jpeg)
Dado que la relación potencia-tamaño compara el rendimiento de la resistencia con su tamaño físico, cualquier mejora en esta relación permite agregar más componentes pequeños a la PCB, lo que facilita diseñar dispositivos más pequeños, más ligeros, más rápidos y más robustos que ofrecen más capacidad. Ya sea montadas en una PCB o atornilladas a un chasis, esta nueva generación de resistencias de potencia SMD le brinda una alternativa al uso de diseños tradicionales con plomo, que son voluminosos y, a menudo, limitan la distancia a la que se pueden instalar en una PCB en relación con otros componentes. Esto también genera oportunidades de diseño en el uso de resistencias bobinadas, que se montan alejadas de la PCB.
Al elegir las resistencias de potencia SMD, obtiene un componente que no solo ofrece un perfil mucho más bajo que las resistencias con plomo, sino que también hace un uso más eficiente del espacio en la placa. Como resultado, el usuario puede diseñar con más capacidad en el espacio existente o reducir el tamaño y el peso del equipo existente. Asimismo, debido a que la instalación utiliza el mismo proceso automatizado que los otros componentes montables a tablero, los fabricantes pueden ahorrar costos de manera significativa en materia de ensamblaje.
Para comprender las ventajas de usar resistencias de chip SMD, echemos un vistazo a algunas de las tecnologías que se encuentran en la mayoría de los hogares. Las aspiradoras se han achicado, pero son más potentes como resultado del uso de resistencias de potencia SMD más pequeñas, ligeras y delgadas en el diseño del motor y los sistemas de administración de energía. Para encontrar los componentes adecuados para su diseño, explore nuestra cartera de resistencias de potencia de montaje en superficie, como la serie 3522, para descubrir cómo estas soluciones pueden ayudar a mejorar su diseño.
Una vez que sepa lo que necesita, explore nuestra amplia cartera de resistencias de potencia para encontrar la solución adecuada para su diseño. También puede ponerse en contacto con nuestros especialistas en productos para saber cómo podemos ayudarlo a determinar sus necesidades de potencia.