Control y monitoreo de sistemas mecánicos
Un codificador rotativo es un dispositivo electromecánico que mide el número de rotaciones, el ángulo de rotación y la posición de rotación. Un codificador rotativo detecta la velocidad y la posición convirtiendo los desplazamientos mecánicos rotacionales en señales de salida analógicas o digitales que luego se procesan. Nuestra gama de codificadores rotativos comprende codificadores incrementales mecánicos, que se utilizan como potenciómetros digitales.
Los codificadores rotativos se usan comúnmente en aplicaciones que requieren control o monitoreo de sistemas mecánicos. Estas aplicaciones incluyen retroalimentación de motores, en la que los codificadores rotatorios controlan la dirección y velocidad de motores eléctricos y pueden controlar múltiples ejes de movimiento; aplicaciones de corte a medida; aplicaciones de llenado para uso en fábricas de máquinas de llenado de botellas; transportadores, que se utilizan en multitud de industrias, especialmente en la fabricación; aplicaciones de la industria de ascensores; objetivos fotográficos; posicionamiento de tornillos esféricos para cosas como colocación de máquinas-herramienta, enchufes hembra industriales y posicionamiento de carros de impresoras; y aplicaciones de robótica en las que los codificadores rotatorios se utilizan para el posicionamiento preciso de juntas robóticas.
¿Qué son los codificadores rotativos?
Hay dos tipos principales de codificadores rotativos: los absolutos y los incrementales. Ambos tipos de codificadores se utilizan para medir la posición angular en una variedad de industrias y aplicaciones, como máquinas herramienta, automatización, embalaje, impresión y equipos de etiquetado y marcado.
Descripción de los codificadores absolutos
Descripción general del producto
En un codificador absoluto, se conserva la posición del ángulo, ya sea que el codificador esté alimentado o no. Incluso si un movimiento se realiza sin energía, y luego se vuelve a aplicar, el codificador mantiene su posición original. Los codificadores absolutos pueden ser de una o varias vueltas. No solo se requiere conocer la posición en una vuelta del eje, sino el número total de vueltas realizadas. Los codificadores multivuelta son útiles para aplicaciones que requieren mediciones de posicionamiento complejas o largas. Los codificadores de una sola vuelta son más adecuados para aplicaciones de recorrido corto que tienen una medida de posición requerida dentro de un solo giro de codificador. Las ventajas de los codificadores absolutos incluyen la no volatilidad, es decir, la posición real no se pierde a menos que se pierda la alimentación; no es necesaria una posición continua lista, no se necesita batería de respaldo o función de engranaje, alta resolución y no se necesita un disco óptico tradicional.
Descripción de los codificadores incrementales
Descripción general del producto
Un codificador incremental es electromecánico y funciona convirtiendo la posición angular del eje en señales digitales o de impulsos mediante un disco óptico. Se crea un número determinado de impulsos por revolución y cada impulso sirve de correspondencia incremental a la solución. Un codificador incremental puede medir el cambio de posición, pero no puede medir la posición absoluta. Las ventajas de los codificadores incrementales incluyen un costo menor que los codificadores absolutos, son más fáciles de usar que los codificadores absolutos y tienen una alta resistencia al ruido.
Debido a que los codificadores absolutos e incrementales toman medidas similares, estos componentes se pueden utilizar en las mismas aplicaciones. Estas aplicaciones incluyen líneas de ensamblaje automatizadas, aplicaciones cortadas a medida, enchufes hembra para vagones de ferrocarril, máquinas de embalaje y aplicaciones de impresión.
Los codificadores se utilizan en muchas industrias y en una variedad de aplicaciones, incluidas las siguientes: automatización, grúas y construcción, tecnología de bebidas, aplicaciones de fábrica, aplicaciones de servicio pesado, aplicaciones industriales, construcción de maquinaria, deportes de motor, robótica y control de calidad.