Codificadores de posición y sensores rotativos para medir la posición rotativa
Contamos con codificadores rotativos y lineales, absolutos e incrementales, basados en nuestras tecnologías AMR (magnetorresistiva anisotrópica) y de efecto Hall, que no son afectadas por la suciedad, el aceite, el polvo u otros contaminantes, ni por los cambios en las condiciones de iluminación ambiental. Las salidas son analógicas o digitales y disponemos de varios empaquetados estándares y personalizados para nuestros sensores rotativos, que son resistentes, económicos, sin contacto y determinan la posición en aplicaciones exigentes.
Características del producto:
Sensor de codificator rotativo
- Varios paquetes estándar que cumplen con los requisitos del codificador incremental lineal o rotativo y el absoluto rotativo
- Soluciones innovadoras y personalizadas de tecnología de sensores magnéticos para aplicaciones de detección rotativa
- Codificadores ópticos incrementales disponibles para aplicaciones de automatización
- Carcasas disponibles en aluminio y en acero inoxidable con clasificaciones IP de hasta IP-65
- Tipos rodamiento de bola y cubierta
- Rangos angulares de 270° y 360°
- Varias interfaces eléctricas, como voltaje analógico, cuadratura, corriente y SSI
-40°C
Temperatura de funcionamiento mínima
+85°C
Temperatura de funcionamiento máxima