![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/hems-high-voltage-contactor-evc-500.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contactores EVC 500
Aligerar la carga (eléctrica). Los contactores principales EVC 500 de TE proporcionan una conmutación de corriente rápida y fiable para vehículos híbridos y eléctricos.
Interruptores rápidos y herméticamente sellados. Los contactores principales EVC 500 de TE proporcionan una conmutación rápida y confiable de la batería de alto voltaje al sistema del vehículo en vehículos híbridos y eléctricos. Los contactores compactos ofrecen capacidades de transporte de corriente continua de 900 VCC y 500 amperios. Los contactores son capaces de interrumpir 2000 amperios a 320 VCC. Evolucionados a partir de la tecnología de aviones de combate, los contactores de alto voltaje proporcionan capacidades de conmutación de corriente en entornos hostiles sin oxidación o contaminación de contactos durante largos períodos sin funcionamiento. El contactor EVC 500 está diseñado con un microcontrolador incorporado opcional o un economizador de bobina basado en temporizador.
Aplicaciones
- Relevador de potencia principal para conectar el sistema de la batería al vehículo eléctrico
Variantes disponibles
Contactores EVC 500
Código del producto |
Disposición del contacto |
Voltaje de la bobina |
Terminación de la bobina |
Número de pieza en el continente americano y Asia |
EVC500-A1ANAM | SPDT-NO-DM | 12 VCC (sin economizador) |
Alambre pelado de 15 pulgadas (380 mm) | 2098372-1 2219561-1 |
EVC500-AAANAM | SPDT-NO-DM | 12 VCC (PWM interno) |
Alambre pelado de 15 pulgadas (380 mm) | 2098190-1 2299223-2 |
Características
- Interrupción de 2000 amperios a 320 VCC
- 12 kV de aislamiento entre contactos abiertos
- Sellado herméticamente
- Clasificación de corriente continua de 500 amperios
- Clasificación de voltaje (máx.): 900 VCC
- Paquete compacto
- Capacidad de interrupción rápida de alto voltaje
- Economizador de bobina incorporado opcional
- Montaje inferior resistente con carcasa economizadora opcional
Características mecánicas
- Carcasa compacta de resina sellada con epoxi
- Montaje inferior resistente con carcasa economizadora opcional
- Cámara de contacto llena de gas inerte
- Conector volante para conexiones de bobina
- Terminales de carga roscados
- Vida mecánica: 500 000 ciclos
Aspectos eléctricos
- Disposición del contactor: contactos principales SPST–NO-DM (1 forma X)
- Clasificación de voltaje (máx.): 900 VCC
- Clasificación de corriente continua: 500 amperios a 85 °C
- Corriente de conexión a 320 VCC: 2000, 1 ciclo
- Resistencia de la bobina: contactor EVC 500 = 3.14 ohmios
Normas y especificaciones
- Cumple con la directiva RoHS