![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/automotive-contactor-evc-80-main-contactor.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contactor EVC 80
El nuevo contactor EVC 80 proporciona una conmutación más segura y confiable en sistemas de baterías de menor potencia o circuitos auxiliares en un diseño compacto y enchufable.
El nuevo contactor EVC 80 fue diseñado para ofrecer mayor innovación, fiabilidad y facilidad de instalación. Con una corriente continua de hasta 80 A y una clasificación de voltaje de hasta 450 V, el contactor EVC 80 es el más adecuado como contactor principal en aplicaciones de baja corriente, y como precarga u opción auxiliar en baterías de mayor potencia. También proporciona mayor seguridad, protección y alto rendimiento a través de una cámara de contacto de gas nitrógeno herméticamente sellada. El contactor EVC 80 está optimizado para aplicaciones de montaje en espacios reducidos, con unas dimensiones totales de solo 50 x 40 x 37 mm. Diseñado para aplicaciones de centros eléctricos de bus (BEC) del fabricante original (OEM), este contactor enchufable no es sensible a la polaridad, lo que proporciona facilidad de instalación para la alimentación de la bobina. Un diseño de núcleo externo blindado ofrece capacidades mejoradas de EMC. El contactor EVC 80 se prueba según las normas IEC 6469
80 A
corriente continua
450 V
clasificación de voltaje
Aplicaciones
- Corriente principal de vehículos híbridos de hasta 80 A
- Corriente auxiliar de vehículos totalmente eléctricos
- Centro eléctrico de bus (BEC) o unidades de desconexión de batería (BDU)
- sistemas de carga de batería de CC
- Precarga de alta velocidad para evitar cortocircuitos de desconexión
- Soporte para la próxima infraestructura de carga de transferencia inalámbrica de energía (WPT)
Características
Características mecánicas
- Contactor estilo enchufable
- Tamaño y peso significativamente reducidos
- Clasificación de resistencia a los golpes de 50 g en cualquier orientación (energizado)
- Sellado herméticamente con nitrógeno
- Diseño de núcleo externo blindado
- Sin sensibilidad a la polaridad para facilitar la instalación de la alimentación de la bobina
Aspectos eléctricos
- Clasificación de voltaje de hasta 450 V de CC
- Corriente continua de hasta 80 A a una temperatura de entre -40 oC y +85 oC
- Voltaje de resistencia dieléctrica de 2920 V de CC/1 mA de corriente de fuga
- Resistencia de aislamiento superior a 1 GΩ a 500 V
- Capacidad de apertura de emergencia de 400 A a 450 V
- Probado según las normas IEC 6469