![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/protective-relay-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relevadores de protección: dispara un interruptor diferencial defectuoso
Los relevadores de protección son interruptores compactos y autónomos que activan un cortacircuito cuando se detecta una falla en condiciones de sobrecorriente, sobretensión, sobrefrecuencia y subfrecuencia, y flujo de potencia inverso. A veces conocidos como relevadores de monitoreo, los relevadores de protección tienen dos funciones: conmutación (disparo) y medición (el valor monitoreado que genera un disparo). La mayoría de los relevadores de protección son electromecánicos, es decir, que funcionan por atracción electromagnética e inducción. Los relevadores de protección suelen utilizarse más en sistemas de energía eléctrica. Los relevadores de sobrecorriente son una subcategoría de relevadores de protección. Nuestro portafolio de relevadores de protección se fabrica dentro de la familia de productos Wilmar.
Los relevadores de protección proporcionan la presencia, el tipo o la ubicación de una falla. Por ejemplo, una vez que se detecta una falla, el relevador cierra el circuito de disparo del interruptor, lo cual genera la apertura del interruptor y la desconexión del circuito defectuoso. Esto minimiza el daño al equipo y disminuye la interrupción del servicio para el resto del sistema. Cuando se produce un cortocircuito, la corriente que fluye en la línea de transmisión aumenta a un valor muy elevado. Esto da como resultado un flujo de corriente pesado a través de la bobina del relevador que hace que el relevador cierre su contacto, lo que a su vez cierra el circuito de disparo del interruptor y hace que el interruptor diferencial se abra y aísle la sección defectuosa del resto del sistema en funcionamiento. Este aislamiento contribuye con la seguridad del equipo del circuito para que no se dañe, y el funcionamiento normal del resto del sistema puede continuar.
Nuestra serie KILOVAC WD ofrece varios modelos de relevadores de protección en un paquete común, adecuado para el montaje en carril DIN o atornillado. Estos dispositivos flexibles y multifunción ofrecen voltajes, corrientes de detección y frecuencias que el usuario puede seleccionar. Los retardos de tiempo ajustables son estándares. Esto permite que un solo número de pieza sea adecuado para múltiples aplicaciones, lo que reduce los costos de inventario.
Relevador de sobrecorriente destacado
Relevadores de detección de corriente alterna KILOVAC
Los relevadores de detección de corriente alterna WD5051 proporcionan monitoreo y protección de corriente en sistemas de CA de 50 a 400 Hz. El usuario puede configurar la corriente de detección nominal, el punto de referencia de la sobrecorriente instantánea, el punto de referencia de la sobrecorriente de tiempo y el tiempo de retraso de la sobrecorriente de tiempo. Nuestros relevadores de corriente KILOVAC WD5051 funcionan cuando se alcanza el punto de disparo que se puede ajustar de manera externa. Se proporciona un control externo de retardo de tiempo sobre la corriente con un ajuste de 0.5 a 20 segundos. Este retardo de tiempo se puede utilizar para evitar falsos disparos cuando hay ligeras variaciones en la corriente detectada. Con la potencia de control aplicada, los contactos de sobrecorriente instantánea (IOC) se activan cuando la señal de entrada excede el punto de ajuste del IOC. Del mismo modo, con la potencia de control aplicada, los contactos de tiempo de sobrecorriente (TOC) se activan después del retardo de tiempo preestablecido cuando la corriente de detección se eleva por encima del punto de ajuste del TOC. Los contactos de la IOC también pueden configurarse para funcionar como un relevador de corriente subterránea. El LED verde indica la alimentación del relevador. Las luces LED rojas indican el estado de los disparos de la IOC y el TOC.