APLICACIÓN
Uso de los fotodiodos en municiones guiadas de precisión
Conoce cómo los fotodiodos de cuadrante contribuyen a las operaciones de munición guiada de precisión.
Los sistemas autónomos y las nuevas armas disruptivas desempeñarán un papel importante en las operaciones tácticas del futuro. En este contexto, las municiones guiadas de precisión han demostrado un rendimiento superior, en particular durante la fase de guiado final. La insensibilidad a las interferencias y la alta precisión las han convertido en la munición preferida para los conflictos armados en la actualidad.
Funcionamiento de las municiones guiadas de precisión
- Designación del blanco: se crea un punto láser reflejando el rayo en el blanco, lo que puede activarse por las fuerzas terrestres con un dispositivo portátil o con un módulo de puntería avanzada (ATP) montado en el fuselaje de la aeronave.
- Despliegue del arma: la PGM, equipada con un buscador láser semiactivo (SAL), se lanza hacia el blanco. El SAL por lo general incluye un filtro infrarrojo, una lente asférica y un fotodiodo de silicio de cuatro cuadrantes, conocido como fotodiodo de cuadrante (QP).
- Despliegue inicial: después del lanzamiento, la PGM utiliza la información de los satélites de posicionamiento global (GPS) y los sistemas de navegación inercial (INS) para guiar el arma hacia el blanco.
- Guiado final: a medida que el proyectil se acerca al blanco, el conjunto de sensores SAL se activa y monitorea la posición del punto láser en relación con el eje del misil. El control por computadora del arma utiliza esta información para mantener la trayectoria del misil.
- Fijación al blanco: a medida que la PGM se acerca a su blanco, el sistema de guiado se fija con alta precisión en el punto láser dentro de la mira electrónica del QP.
- Detonación: con el arma fijada en el punto láser, la PGM detona la ojiva al impacto y con exactitud.
La mayor precisión de las PGM ha contribuido de manera significativa a reducir las bajas civiles en los conflictos armados en la actualidad. Estos sistemas avanzados realizan ajustes en tiempo real después del lanzamiento para evitar darle al blanco equivocado. La combinación de estos sistemas de armas con la información recopilada previa al ataque (como imágenes satelitales y otros tipos de vigilancia) garantiza la precisión de la identificación de blancos y minimiza la presencia civil.
Los ataques de precisión facilitados por las PGM hacen posible utilizar ojivas más pequeñas, lo que limita el radio de explosión y los riesgos de daños colaterales. Algunas municiones incluyen sistemas de emergencia que pueden desactivar el arma o redirigirla a un lugar seguro. Las PGM han mejorado la capacidad de las fuerzas armadas para eliminar blancos de importancia a la vez que reducen el potencial de daños colaterales, como a la infraestructura y a los civiles.
Fotodiodos de cuadrante de TE Connectivity
TE Connectivity cuenta con fotodiodos de cuadrante de alta sensibilidad que contribuyen a la precisión de los sistemas láser semiactivos. La selección de configuraciones de nuestro portafolio de productos hace posible una implementación rápida y sencilla en la arquitectura del producto. Nuestros fotodiodos de cuadrante pueden personalizarse con una variedad de opciones que satisfacen las necesidades de nuestros clientes en cuanto al costo del campo de visión (apertura), el tiempo de respuesta, la precisión y los blancos de corriente oscura:
- Tamaño y forma de la superficie del cuadrante: disponible con áreas activas circulares o cuadradas, además de una variedad de tamaños.
- Diseños de tipo N (cátodo común) o tipo P (ánodo común) en función de los requisitos de costo y durabilidad.
- Optimizado para una longitud de onda de 1,064 nm, lo que da como resultado una mayor sensibilidad que los fotodiodos de silicio estándar.
- Revestimientos antirreflejos para ventanas: favorecen una mejor transmisión de la señal.
- Diseños para facilitar sensores de temperatura y calentadores resistivos: hacen posible compensar la temperatura para mejorar la precisión, la estabilidad y el rendimiento, prolongar la vida útil y mayor versatilidad de la aplicación.
- Estructura de fotodiodo de cuadrante de 8 píxeles: creación de un área de detección más sofisticada y sensible.