ENTRANDO A LA ERA DIGITAL
Descubre por qué cada vez son más los usuarios de sensores de posición LVDT que diseñan sistemas de salida digital.
Cuando se utiliza un sensor como un LVDT para monitorear parámetros de funcionamiento como el movimiento y la posición, las comunicaciones digitales son de mayor precisión, ya que la señal del sensor de salida no se degrada fácilmente. El ruido excesivo que se genera en campos petroleros y por turbinas puede ocasionar resultados equivocados y errores de no linealidad a medida que los sistemas analógicos se vuelven más complejos. Con una mayor inmunidad al ruido, los sistemas digitales son más capaces de controlar errores y de proporcionar una señal completa desde un LVDT y otros sensores hacia software informático y otros programas de red.


En las comunicaciones en red, las comunicaciones digitales permiten conectar en cadena múltiples acondicionadores de señal en una línea de bus, lo que reduce los costos de cableado. Otras ventajas incluyen tarjetas de E/S, cableado, tamaño y peso reducidos. Con una salida digital RS-485, se pueden utilizar cables más largos, de hasta 4000 pies, desde el sensor hasta el sistema de adquisición de datos, con varios sensores integrados a lo largo de un cable en lugar de uno. Con cables más largos, se pueden colocar los sensores en condiciones adversas con dispositivos electrónicos ubicados de forma segura en entornos no volátiles.

Cómo entrar a la era digital
Las salidas digitales se pueden derivar de cualquier sensor estándar al utilizar un acondicionador de señal diseñado para proporcionar una señal digital RS-485. Por ejemplo, el acondicionador de señal LVDT/RVDT LVC-4000 de TE Connectivity (TE) interactúa con una amplia línea de sensores de posición de medio puente LVDT, RVDT y VR de CA y ofrece a los clientes la opción de utilizar una señal analógica de 4-20mA o una señal digital (RS-485). Ambas salidas pueden utilizarse para diferentes requisitos o en función de las preferencias del usuario. Con el uso del puerto RS-485, una computadora host puede recuperar datos de medición, recibir el estatus de operación, realizar calibraciones remotas y la reconfiguración en caliente. La sincronización con otros acondicionadores de señal se realiza mediante una conexión en margarita a un bus de sincronización. Una unidad asumirá la función maestra con base en la configuración de prioridad del conmutador DIP (paquete de doble hilera). Si se produce un fallo, la siguiente unidad con mayor prioridad asumirá dicha función.