Monitoreo del nivel de un líquido mediante la presión diferencial
Los transductores de presión diferencial son una forma confiable y rentable de monitorear el nivel de un líquido cuando los tanques están aislados de la presión barométrica.
Para medir el nivel de líquido en tanques sellados, TE fabrica transductores de presión diferencial para aplicaciones peligrosas y no peligrosas. La conexión de proceso alta o ascendente se instala en la parte inferior del tanque con el lado bajo o descendente instalado con tubos de 1/4" (mínimo) conectados a la parte superior del tanque. Cuanto mayor sea el diámetro del tubo, menor será la posibilidad de un efecto capilar por la acumulación de humedad.

Ciertas aplicaciones utilizan presión o presión de vacío por encima del líquido, en estos casos, la línea presurizada se puede conectar directamente al lado bajo del AST5300. En aplicaciones donde el líquido del tanque o la condensación podrían acumularse en la línea baja, se recomienda una trampa de sedimentos y una válvula de drenaje para medir con precisión el nivel. Con la trampa, la condensación incidental se acumula y se vuelve a evaporar sin afectar las lecturas del transductor. Con la válvula, el mantenimiento y drenaje de la línea es rápido y no es necesario quitar el sensor, lo que ahorra tiempo y dinero a largo plazo. Al conocer la altura máxima del líquido y su gravedad específica, medir el nivel de líquido resulta sencillo y rentable.




VENTAJAS TECNOLÓGICAS
En general, los transductores de presión diferencial tienen ventaja sobre los transmisores montados en la parte superior de los tanques sellados en aplicaciones donde el fluido es reflectante, tiene espuma o es transparente. Puesto que la medición se basa en la fuerza física del líquido en el diafragma, hay menos probabilidad de error. El transductor de presión diferencial AST5300 utiliza la tecnología LVDT y funciona en condiciones ambientales extremadamente frías (-50 °C) sin dañarse. Está diseñado con presión de prueba (1500 PSI) y de ruptura (5000 PSI) extremadamente altas y monitorea el nivel de líquido o gas en tanques de almacenamiento sin riesgo de ruptura. Contamos con una amplia línea de homologaciones a prueba de explosiones y no-incendiarias para entornos de Clase I, II y III. AST utiliza lo último en tecnología en electrónica y logra que sus productos sean de bajo consumo de energía. Lo que les permite a las unidades de telemetría remota (RTU) y a los integradores de sistemas M2M y SCADA usar transductores adicionales en el mismo circuito solar o minimizar el mantenimiento y reemplazo de las baterías.