Sensores de presión del agua
TE Connectivity (TE) aplica su experiencia en aplicaciones para diseñar y fabricar sensores y transductores de presión para la industria del agua.
Hay varios factores que afectan la selección y el uso a largo plazo de sensores y transductores de presión de agua en sistemas residenciales, comerciales y de riego. TE fabrica varios productos con características de diseño para ofrecer una excelente precisión y estabilidad a largo plazo. A continuación encontrarás información básica que te sugerimos que leas antes de tomar una decisión sobre el tipo de tecnología de sensor de presión, así como las características eléctricas y mecánicas requeridas.
Compatibilidad con el agua
Un elemento sensor de presión entrará en contacto con niveles de pH variables, según el tipo de agua, los productos químicos agregados y la calidad del proceso de purificación del agua. TE fabrica sensores de presión que utilizan galgas extensométricas de silicio MEMS instaladas en un elemento sensor de acero inoxidable 316L de una sola pieza. El modelo de acero inoxidable 316L ofrece una excelente compatibilidad de medios para aplicaciones de agua residenciales y comerciales y sus materiales cumplen con NSF61. Para aplicaciones como el agua salada en equipos de fabricación de agua, TE ofrece materiales de aleación 718 y de aleación C276. Se fabrican el diafragma y el accesorio del sensor mecanizando la misma pieza de metal sin soldaduras ni juntas tóricas.

Golpe de ariete
La apertura y el cierre de las válvulas en un sistema pueden causar una presión transitoria dentro de una bomba de agua por encima del rango de medición en una onda de choque. TE instala un tapón de restricción interno de acero inoxidable. Esto reduce el diámetro interno del orificio a 0,040". Al reducir el diámetro interno, el pico de presión golpea la superficie del tapón, o amortiguador, y atraviesa el orificio a un ritmo más lento. El tapón amortigua el pico y continúa el funcionamiento del sensor.
Entorno
La lluvia, el hielo, el polvo y las lavadoras a presión pueden hacer que el agua se filtre en las carcasas de los sensores y provoquen que haya cortocircuitos en los componentes electrónicos. TE ofrece sensores de presión de referencia de manómetros sellados para proteger los componentes electrónicos de estas condiciones.




Aislamiento eléctrico
Una conexión a tierra inadecuada y los rayos pueden causar fallas eléctricas de los sensores de presión como resultado de una falla del aislamiento. TE puede incluir componentes electrónicos personalizados y un elemento de detección para soportar un aislamiento de 500 VCC para funcionar en condiciones eléctricas extremas. El uso de una señal de salida de 4-20 mA para longitudes de transmisión superiores a 15 pies en entornos con ruido eléctrico ayudará a prevenir la pérdida de señal o condiciones de señal ruidosas.