Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sonda NTC :
Temperatura
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Otro
Características eléctricas
-
β valor (25/85) (K):
3694
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Resistencia (a 25 °C) (kΩ):
10
-
Resistencia de tolerancia (%):
± .22