Aumento del rendimiento del motor mediante sensores
Sensores de motores industriales
Descubre cómo los sensores proporcionan datos para mejorar la eficiencia y la fiabilidad de varios tipos de motores industriales.
Aportar eficiencia a tus aplicaciones de motores
Desde la reducción del tiempo de inactividad no programado hasta la planificación del tiempo para el mantenimiento preventivo, las soluciones de sensores de TE Connectivity (TE) miden y monitorean la vibración, la temperatura y la posición de los motores industriales para asegurarse de que tu fábrica esté funcionando de manera eficiente. Las mediciones precisas en entornos y condiciones hostiles amplían el alcance de los sensores a varios tipos de equipos y procesos. Más específicamente, nuestras soluciones de detección de ingeniería cumplen con requisitos únicos en una variedad de aplicaciones de motores, incluidas operaciones de equipos grandes y funciones más precisas. Además, los sensores con múltiples señales de salida digital y las tecnologías de sensores inalámbricos permiten que las fábricas se transformen en operaciones inteligentes y conectadas.
Los sensores son componentes clave en los sistemas de control de motores. Descarga la infografía de motores industriales a continuación para obtener más información.
Monitoreo de vibraciones

TE fabrica sensores de acelerómetro que monitorean el estado del motor en varias máquinas industriales. Nuestra familia de acelerómetros se diseñó para soportar los rigores de las aplicaciones generales de la industria, pero ofrece la precisión suficiente como para medir diferentes niveles de vibraciones del motor para garantizar un buen rendimiento.
Nuevo informe técnico:
Mantenimiento predictivo con sensores de vibración
-
Mantenimiento predictivo con sensores de vibración
Descubre más sobre cómo se utilizan los sensores de vibración en aplicaciones de mantenimiento predictivo y cómo elegir la tecnología adecuada.
Medición de la temperatura

TE ofrece una amplia gama de sensores de temperatura industriales para medición, control y compensación. Nuestra amplia selección de productos de temperatura incluye termistores NTC de alta precisión, RTD, cabezales medidores integrados en miniatura, sensores de bobinado de estator y sensores con rodamientos y puntas sensibles que están diseñados para brindar eficiencia y facilitar la instalación. Con esta amplia variedad de tecnologías de sensores, estamos listos para abordar las necesidades de medición de temperatura en muchas aplicaciones de motores donde se espera precisión y en entornos hostiles.
Detección de posición

TE ofrece una gama de soluciones industriales que es compatible con numerosos conectores de servomotores y aplicaciones de los sensores. Una medición de la posición angular altamente confiable y altamente precisa son características que se necesitan en aplicaciones de motores industriales. Con un diseño compacto y flexible, los transformadores industriales de TE son una buena opción para sistemas de control modernos y de alta precisión. El transformador de eje hueco tiene una vida útil superior a la media y permanece completamente operativo en condiciones ambientales extremas.
±6
precisión angular en el mínimo de arco
20 000
velocidad máxima de rotación en rpm
+150°
temperatura máxima de funcionamiento en grados Celsius
Información del producto:
Transformadores para motores más inteligentes
-
Folleto del producto de transformadores industriales
Obtén más información sobre cómo los transformadores de TE permiten una mayor eficiencia en tus aplicaciones de motores.
Otras tecnologías de sensores