RÁPIDO. LIMPIO. CONFIABLE
TE cuenta con una amplia selección de conectores por desplazamiento del aislante (IDC) estándar MAG-MATE para terminaciones de alambres magnetos que están disponibles en estilos poke-in, pestaña poke-in, empalme, cable cilindro remachado, poste de soldadura, pestaña de conexión rápida, pin y receptáculo. El MAG-MATE estándar termina el alambre magneto que varía de 34-12 AWG [0.16 -2.05 mm]. Cada tamaño de ranura IDC termina un rango de hasta cuatro tamaños de alambres magneto consecutivos. Dos alambres magnetos con el mismo diámetro se pueden terminar en un terminal, excepto como se indica. Nuestra última incorporación a la familia MAG-MATE, los terminales Nano MAG-MATE, tienen una distancia entre pines de 1.5 mm que ahorra espacio y son compatibles con alambres magnetos de cobre de 30-40 AWG (0.08-0.25 mm de diámetro) de un solo cable o doble.
Detalles adicionales del producto
De acuerdo con las especificaciones de TE, las cavidades MAG-MATE están integradas en cuerpos de bobina o carcasas de cavidad especialmente diseñadas. Los cables magneto se colocan con precisión en las ranuras de la cavidad de plástico. El insertador MAG-MATE corta los terminales de la tira y coloca los terminales sobre el alambre magneto en las cavidades de plástico. Durante esta operación, pequeños hombros de pelado en la ranura IDC eliminan el aislamiento de la película del alambre magneto. La energía residual del resorte en el terminal hace que las paredes laterales de cada ranura IDC funcionen como vigas en voladizo opuestas. Esta presión constante da como resultado una interfaz íntima de metal a metal, proporcionando una conexión confiable a largo plazo. La acción de limpieza entre el cable y el terminal elimina los óxidos u otros contaminantes presentes tanto en el conductor como en las paredes laterales de la ranura del terminal, produciendo una terminación eléctrica limpia, estable y hermética al gas. El insertador MAG-MATE puede utilizarse como una máquina de sobremesa semiautomática o integrada en líneas de producción para aplicaciones totalmente automáticas.
Características del producto
- Termina alambre magneto de cobre y aluminio con aislamiento de película
- Elimina la necesidad de conductores de precapado
- Elimina la necesidad de posaislamiento de terminación
- Termina simultáneamente dos cables magnetos del mismo tamaño en un terminal (para empalme o bifilado)
- Varias opciones de conexión de cable conductor disponibles
- Los terminales de pestaña resistente al barniz están disponibles para aplicaciones especiales
- Los sistemas integrados, totalmente automatizados y de alta velocidad proporcionan terminaciones uniformes y confiables al menor costo posible aplicado
- La interfaz limpia de metal a metal produce terminaciones eléctricas estables y herméticas al gas libres de óxidos y otros contaminantes
- Los nuevos terminales Nano MAG-MATE ya están disponibles para terminaciones de alambre magneto de cobre de calibre fino
Oferta de productos
- Terminales MAG-MATE estándar
- Terminales MAG-MATE de línea delgada
- Terminales Mini MAG-MATE
- Terminales Nano MAG-MATE
Terminales Nano MAG-MATE

Terminales nuevas Nano MAG-MATE
Nuestros terminales Nano MAG-MATE de 1,5 mm de paso que ahorran espacio utilizan la tecnología IDC para proporcionar una terminación sin soldadura que permite la automatización completa del proceso de terminación, lo que reduce los costos de mano de obra y aumenta la eficiencia operativa. Eliminar la necesidad de soldadura, también reduce el riesgo de dañar potencialmente el cableado sensible al calor o emitir humos químicos. Los terminales Nano MAG-MATE proporcionan una solución limpia, confiable y rentable que es ideal para aplicaciones de motores pequeños, motores paso a paso o bobinas pequeñas.
- Admite terminación de cable simple o doble 30-40 AWG (0,08-0,5 mm diámetro) cables magneto de cobre
- Ofrece un paso de 1,5 mm que ahorra espacio
- Elimina los procesos de soldadura y proporciona ahorros de costos aplicados al mejorar la eficiencia operativa
- La tecnología IDC permite la automatización del proceso de terminación del alambre magneto que ofrece un proceso de fabricación confiable y estable con resultados coherentes y de calidad