CERRAR X

CALCULADORA CMA

La calculadora a continuación le permitirá determinar fácilmente la medición del área en mil circular que ayudará a determinar la solución de remachado de tamaño adecuado.

CALCULADORA DE ÁREA EN MIL CIRCULAR (CMA)
?

¿Tiene dificultades para navegar por nuestra herramienta o necesita ayuda para encontrar una solución que satisfaga sus requisitos? ¿Cómo podemos ayudarle?

Llámenos o envíenos un correo electrónico

en el chat en vivo

¿Tiene un cable conductor?

Su área circular mil (CMA) es 0.

GUÍA DE SELECCIÓN DE TERMINACIÓN DE ALAMBRE MAGNETO

La cartera de terminales de cable magneto de TE le ofrece opciones para realizar conexiones eficientes. Ya sea que termine motores, solenoides, transformadores, bobinas u otras aplicaciones de cable magneto, TE tiene una solución de producto diseñada para satisfacer sus necesidades.

Esta guía destaca productos seleccionados de la línea de productos de TE de soluciones de conexión de desplazamiento de aislamiento (IDC) para cable magneto de 36 a 12 AWG (0,13 - 2,05 mm de diámetro) y soluciones de remachado para cable magnético de 300 - 22 000 CMA (0,1 - 10 mm2). Para cables aislados con película de mayor tamaño, hasta 4/0 (105 mm2), considere los terminales y empalmes COPALUM de TE.

La siguiente herramienta le hará algunas preguntas básicas sobre su aplicación para guiarlo a algunas de nuestras soluciones de productos más populares.

PASO 1
?

¿Tiene dificultades para navegar por nuestra herramienta o necesita ayuda para encontrar una solución que satisfaga sus requisitos? ¿Cómo podemos ayudarle?

Llámenos o envíenos un correo electrónico

en el chat en vivo

Herramientas de aplicación

¿Qué tipo de cable se utiliza en su aplicación?

Diseñados para terminar o empalmar cable de cobre, de aluminio o una combinación de ambos, nuestros terminales y empalmes de cable magneto ofrecen soluciones de alto rendimiento para entornos de fabricación de equipos originales.