CARCASAS FASTIN-FASTON MONTADAS EN VARIAS POSICIONES
TE Connectivity (TE) introduce tres carcasas de posición en una línea central de 7 mm para su uso con pestañas FASTIN-FASTON de la serie 250 y receptáculos FASTON tipo crimpado. Las nuevas carcasas de cable a cable cumplen con la prueba de hilo incandescente a 750 °C, sin llama, así como la inflamabilidad V-0 UL94. Las carcasas se utilizan en acondicionadores de aire de habitaciones y aplicaciones similares donde se requiere una conexión de alimentación de cable a cable de tres posiciones y una solución ergonómica para ayudar a acelerar el montaje podría ser bienvenida.
Características del producto
- Carcasas de nylon 6/6 de tres posiciones para usar con pestañas FASTIN-FASTON rectas de la serie 250 y receptáculos FASTON rectos
- Terminales eléctricamente aislados
- Cumpla con la prueba de cable incandescente IEC 60335-1 a 750 °C, sin llamas y con la inflamabilidad V-0 UL 94
- Rangos de temperatura de operación de -30 °C a 105 °C
- Permita que se realicen hasta tres conexiones a la vez, lo que podría acelerar este paso del ensamblaje.
- Puede ayudar a prevenir el cableado incorrecto en la aplicación
- Mejore la ergonomía de los trabajadores de montaje
- El pasador de bloqueo incorpora funciones sin enganches para ayudar a evitar que los cables se enreden
- Se reconoce UL cuando se usa con receptáculos designados
Aplicaciones
- Acondicionados de aire para habitaciones
- Otras aplicaciones de cable a cable en las que se puede utilizar un conector de alimentación de tres posiciones