Alambre de transmisión automática
Resistencia avanzada a los fluidos de la transmisión. Los alambres ATF de Raychem de TE están diseñados específicamente para brindar un rendimiento a largo plazo en aplicaciones de transmisión automática. Los alambres combinan durabilidad con un excelente factor hidrófugo y materiales de aislamiento térmicamente estables.
El rendimiento es automático. Los alambres ATF de Raychem de TE están diseñados específicamente para aplicaciones de transmisión automática. Nuestro alambre de transmisión automática tiene un material de fluoropolímero reticulado para radiación especialmente modificado que brinda un excelente rendimiento a largo plazo, incluso cuando se sumerge en los fluidos calientes de la transmisión automática. A menudo, los alambres internos de la caja de engranajes están inmersos en fluidos calientes y dañinos de la transmisión, que pueden deteriorar rápidamente el aislamiento estándar del polímero. El alambre ATF cuenta con la aprobación de los OEM con sede en los Estados Unidos como un alambre de transmisión automática.
Tecnologías principales
Liderazgo técnico en la industria de alambres y cables
- Raychem de TE es un pionero de la reticulación de radiación y uno de los principales proveedores de dichos productos en todo el mundo.
- Todas las principales líneas de productos de TE emplean formulaciones de aislamiento desarrolladas internamente y adaptadas para brindar un rendimiento óptimo para cada necesidad específica.
- Cuando TE desarrolla cualquier producto nuevo, lo probamos mucho más allá de los límites de las especificaciones internacionales y del OEM, a fin de garantizar que no solo superará las expectativas en servicio, sino que será lo más fácil de procesar e instalar posible.
- TE emplea técnicas de fabricación de vanguardia para garantizar que se logre una calidad de producto consistente.
- TE proporciona pautas de manejo integrales con nuestros productos, y nuestro equipo de soporte técnico experto está siempre disponible para responder a cualquier consulta técnica que pueda surgir.
Ventajas
- Reduce los costos de alambres de la transmisión automática
- Excelente resistencia a los fluidos de la transmisión automática
- Mecánicamente robusto para soportar el procesamiento del taller y las necesidades en servicio
- Solo puede emplearse en circuitos de CC
Características
- Clasificación de temperatura de -40 °C a +150 °C (3000 horas)
- Factor hidrófugo sobresaliente
- Ligero, de tamaño pequeño
- Mecánicamente resistente
- 600 voltios. Disponible en varios grosores de capas