Alambre principal: T4 (150 °C)
Rendimiento completo. El alambre compuesto para automóviles (ACW) de Raychem de TE para aplicaciones de arneses de motor es mecánicamente robusto y ofrece alambres más pequeños y livianos con un alto rendimiento para el factor hidrófugo.
Alambre probado y de alto rendimiento del compartimento del motor. Nuestro alambre compuesto para automóviles (ACW) T4 de Raychem tiene una clasificación de 150 °C, proporciona una capa delgada de clase D, es mecánicamente robusto y tiene un alambre compuesto para aplicaciones de arneses de motor. Esta capa externa está unida a una poliolefina reticulada por radiación. La unión única brinda el beneficio adicional de mejoras en el rendimiento mecánico del alambre, junto con la capacidad de tener una terminación con las normas reconocidas de la industria. Los alambres ofrecen opciones más pequeñas, livianas y flexibles, lo que facilita la instalación.

Tecnología de aislamiento con unión de doble capa ACW.
Tecnologías principales
Liderazgo técnico en la industria de alambres y cables
- Raychem de TE es un pionero de la reticulación de radiación y uno de los principales proveedores de dichos productos en todo el mundo.
- Todas las principales líneas de productos de TE emplean formulaciones de aislamiento desarrolladas internamente y adaptadas para brindar un rendimiento óptimo para cada necesidad específica.
- Cuando TE desarrolla cualquier producto nuevo, lo probamos mucho más allá de los límites de las especificaciones internacionales y del OEM, a fin de garantizar que no solo superará las expectativas en servicio, sino que será lo más fácil de procesar e instalar posible.
- TE emplea técnicas de fabricación de vanguardia para garantizar que se logre una calidad de producto consistente.
- TE proporciona pautas de manejo integrales con nuestros productos, y nuestro equipo de soporte técnico experto está siempre disponible para responder a cualquier consulta técnica que pueda surgir.
Ventajas
Alambre principal: T4 (150 °C)
- Alambres más pequeños, livianos y flexibles, lo que facilita la instalación.
- Diseñado para ser compatible con los equipos típicos de manipulación de alambres que se emplean en las fábricas de arneses gracias a la unión única de las dos capas.
- Alto nivel de compatibilidad con los materiales empleados en el proceso de control.
- Los diseños de capa delgada proporcionan una mejor manipulación y ahorro de espacio y beneficios de compatibilidad con conectores fabricados.
- Características de baja fricción: se desliza sobre haces (resiste el bloqueo a altas temperaturas).
Características
Alambre principal: T4 (150 °C)
- Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +150 °C (3000 h)
- Sistema de aislamiento de capa compuesta de unión única
- Cubierta externa robusta de fluoropolímeros
- Capa delgada de 50 voltios
- Factor hidrófugo superior en comparación con la poliolefina reticulada
- Compatible con todos los componentes del arnés
- Diseñado para ser compatible con todos los procesos de fábrica de arneses