Cables de otro planeta
Las soluciones de alambre y cable de grado espacial de TE ayudan a satisfacer las demandas de composición ligera, diseño innovador y confiabilidad que se necesitan en aplicaciones espaciales.
Lo mejor en soluciones de alta fiabilidad. La industria espacial impone exigencias estrictas al rendimiento de los alambres y los cables. Los atributos clave, incluidos baja masa, alta eficiencia y alto ancho de banda, son fundamentales para el éxito de la misión. Las soluciones también deben ser altamente confiables y capaces de funcionar en el espacio sin recibir mantenimiento durante décadas. TE se dedica a respaldar toda la gama de alambres y cables espaciales y requisitos de aplicaciones de interconexión.
Cable espacial SPEC 55 con bajo contenido de fluoruro
Excelente historial de servicio
El alambre de rendimiento más pequeño y ligero
Con una clasificación de +200 °C durante 10.000horas
Flexible a -85 °C
Mecánicamente resistente, baja desgasificación
Excelente resistencia a los productos químicos
Nota: El alambre SPEC 55 con bajo contenido de fluoruro no está aprobado por la ESA
Cable coaxial de CHEMINAX
Adecuado para aplicaciones exigentes de video y RF
Baja capacitancia y atenuación
Ligero, de tamaño pequeño
Gran velocidad de propagación
Gran flexibilidad
Con una clasificación de -65 °C a 200 °C
Cable ElectroLoss FILTERLINE
Con una clasificación de -65 °C hasta 200 °C
Aislamiento de SPEC 55
Modera la EMI por encima de 100 MHz
Baja desgasificación
Alto grado de protección contra la EMI
Cable cuadraxial de QUADLITE
Con una clasificación de -65 °C a 200 °C
Fabricación personalizada según las normas de datos: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB, canal de fibra, IEEE 1394
Baja desgasificación, ligero