Raychem. Subimos la temperatura

TE fabrica cables de extensión para termocuplas de Raychem en cuatro combinaciones de termoelementos. Cada uno proporciona una transmisión precisa de la fuerza electromotriz (EMF) a un termómetro (pirómetro).

Combinaciones y medidores para infinitas aplicaciones. Los cuatro tipos de cables de extensión para termocuplas utilizan conductores de 19 hilos y están disponibles en configuraciones de par trenzado, par trenzado cubierto y par trenzado cubierto y blindado. Los alambres y los cables están aislados y cubiertos con ETFE reticulado por radiación, que tiene una temperatura de funcionamiento continua de -65 °C a + 200 °C. Hay disponible una gama de cables de 16 AWG a 24 AWG.