Cintas de reparación para el rendimiento del equipo original
Las cintas de reparación de Raychem de TE son ideales para la protección contra la humedad, la corrosión y los contaminantes de los conjuntos de cables y arneses que se han dañado durante la instalación.
Ideal para reparaciones en el trabajo. Las cintas de reparación de Raychem de TE para conjuntos y arneses se unen con muchas cubiertas de cables comunes para brindar una protección de tipo equipo original contra los elementos. Las cintas de reparación son fáciles de usar, brindan protección contra la humedad, ofrecen aislamiento eléctrico y mantienen a los sistemas en funcionamiento.
Cinta para arnés autoamalgamante
S1081
La cinta S1081 se utiliza a modo de envoltura protectora en cables dañados y formas irregulares donde no es práctico instalar una pieza moldeada o tubo termocontraíble. Cuando se calienta a más de 120 °C, la cinta se encoge longitudinalmente y se autoamalgama, formando una cubierta continua y ajustada.
Descripción de la pieza | Material | Cubiertas de cables | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|---|
S1081 | Autoamalgamante, ignífuga, poliolefina | Tubos DR-25, RNF-100 y NT | De -80 °C a 130 °C |
Cinta T-DR25
Instalación de la cinta T-DR-25 para formar una cubierta continua de ajuste hermético. La cinta T-DR25 se recomienda para reparar cubiertas de cables DR-25 y para proteger los haces de cables. Es ignífuga y tiene una buena calidad de sellado contra salpicaduras, pero no contra inmersión. Cuando se calienta a más de 130 °C, la cinta se encoge longitudinalmente y se "pega", formando una cubierta continua y ajustada.
Descripción de la pieza | Ancho (mm) | Cubiertas de cables | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|---|
T-DR-25-NR1-0 | 1 pulg (25) | DR-25 | 135 °C |
T-DR-25-NR2-0 | 0,75 pulg (20) | DR-25 | 135 °C |
Cinta termocontraíble de alta temperatura RT-555
La cinta termocontraíble de alta temperatura es un producto de sellado de doble capa, de entrada lateral y recuperable térmicamente, cuya longitud se reducirá un porcentaje predeterminado al aplicar una temperatura superior a los 220 °C (482 °F).
Descripción de la pieza | Ancho (mm) | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|
RT-555-T.75-A260-XX | 0,75 pulg (18,75) | 200 °C |
RT-555-T1.0-A260-XX | 1,0 pulg (25) | 200 °C |
RT-555-T1.5-A260-XX | 1,5 pulg (38) | 200 °C |
RT-555-T2.0-A260-XX | 2,0 pulg (51) | 200 °C |
Ventajas
- Fácil instalación
- Reparación rápida
- Reparación sin quitar los cables instalados
Características
- Sellado de humedad
- Aislamiento eléctrico
- Alivio de presión
- Protección contra la abrasión
Aplicaciones
- Reparación de cubiertas de cables cortadas, desgastadas, rotas o destrozadas
- Sellado de ramificaciones de cables