Bujes, bobinas y otros accesorios termorretráctiles

Los accesorios termorretráctiles de Raychem de TE son resistentes al hidrocarburo y a las temperaturas extremas, y pueden ayudar a proteger los cables de la abrasión y el desgaste de la abrazadera tipo P y la de soporte. La selección de tamaño de los materiales termorretráctiles es sencilla y son de fácil instalación. Nuestros accesorios de Raychem incluyen espaciadores, bujes, bobinas, arandelas y dispositivos de alivio de tensión que son los toques finales ideales para arneses y conjuntos eléctricos en una variedad de ambientes y aplicaciones.

Características del producto:

Accesorios termorretráctiles

  • Se adaptan al entorno operativo del circuito
  • Aportan vida útil a los circuitos
  • Restablecen el rendimiento original 
  • Amortiguación de vibraciones 
  • Termorretráctiles
  • Hidrófugos
  • Resistentes a la temperatura 
  • De fácil instalación

Buje de entrada lateral (SEB)

Números de producto

Buje prebobinado de silicona reutilizable de entrada lateral diseñado para ser utilizado en aplicaciones de alta temperatura donde se emplean cinta u otras arandelas moldeadas.  Una tira de este buje de entrada lateral reemplaza hasta 6 pies y 40 envolturas de cintas tradicionales.  El material es de tecnología de cadena cruzada y está termoformado para ajustarse con facilidad a la configuración del ensamble de cables. El buje de entrada lateral estándar no tiene una capa adhesiva, por lo que se retira sin esfuerzo y se puede reutilizar después de las reparaciones. 

 

Descripción del producto Número de producto Longitud en pulgadas, sin bobinar
SEB-A CS9490-000 1.00  
SEB-B CS9491-000 2.00
SEB-C CS9492-000 3.00
SEB-D CS9493-000 4.00
SEB-E CS9494-000 6.00
SEB-F CS9495-000 9.00

Temperatura de funcionamiento: de -75 °C a 180 °C

Bobinas termorretráctiles

202W302 a 342

Las bobinas termorretráctiles amortiguan y protegen cables o mangueras contra los clips en P y los sujetacables.  

Materiales disponibles 

Material Descripción del material  Adhesivo preinstalado Especificación
-3 Poliolefina, semirrígida /42 o /86 S1017 o S1048
-4 Poliolefina, flexible /42 o /86 S1017 o S1048
-12 Fluroelastómero N/A S1255-04
-25 Elastómetro hidrófugo /86 o /225 S1017 o S1048 o S1125
-130 Poliolefina flexible /42 o /86 S1017

Expansión cuadrada = material -130 

Expansión circular = materiales -3, -4, 12 y -25 

Anillo de posicionamiento termorretráctil

400W242

El anillo de posicionamiento termorretráctil se expande y se adapta a varios diámetros de cables o mangueras, sus propiedades mecánicas, térmicas y químicas son excelentes y mantiene las mangueras o cables juntos, lo que optimiza el espacio.

Material Descripción del material Adhesivo preinstalado Especificación
-3 Poliolefina, semirrígida /42 o /86 S1017 o S1048
-4 Poliolefina, flexible /42 o /86 S1017 o S1048
-25 Elastómetro, hidrófugo /86 o /225 S1017 o S1048
-100 Poliolefina, Zerohal N/A S1030
-130 Poliolefina flexible /42 o /86 S1017

Expansión triangular = material -130 

Expansión circular = materiales -3, -4, -25 y -100

Aplicaciones selectas:

Accesorios termocontráctiles

  • Protección del ensamble de cables
  • Espaciado de cables 
  • Amortiguación de vibraciones