Protección contra la radiación electromagnética
El revestimiento de cobre recubierto de estaño de las fundas blindadas Rayaten se contrae para ajustarse a los cables y las carcasas posteriores. Brinda un sellado simple y sencillo contra las interferencias de EMI y de RFI de alto nivel. La gama Rayaten de piezas moldeadas incluye fundas y transiciones que proporcionan un excelente blindaje contra EMI en un amplio rango de frecuencias, con un rendimiento que coincide con los sistemas trenzados optimizados y las conexiones blindadas. La protección es un revestimiento metálico continuo que se ajusta a la forma termocontraíble tras la recuperación.
Características del producto:
Fundas con protección contra la EMI
- Recubiertas de estaño
- Termocontraíbles
- Protección contra la EMI a 80 dB
- Protección contra la EMI y la RFI
- Resistencia a la abrasión
- Protección de sellado
KTKK
conjunto de cables KTKK
S1184
Adhesivo conductor
-25S
Código de material empleado en el sistema de Rayaten
Las piezas moldeadas de Rayaten son piezas blindadas y termocontraíbles que brindan niveles de blindaje superiores a 80 dB a 100 MHz.
- Juan Kuster,
- Gerente de productos sénior, Componentes de los arneses
Sistema de Rayaten
El sistema de Rayaten es una gama de fundas y transiciones que proporcionan un blindaje excepcional contra la radiación electromagnética en un rango de frecuencias muy amplio. La protección es un revestimiento metálico continuo dentro de la pieza, que se ajusta a la forma termocontraíble tras la recuperación. El rendimiento coincide con los sistemas trenzados optimizados y los conectores blindados y, combinado con adhesivos conductores, ofrece un sistema de blindaje total.
Código de materiales | Descripción del material | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|
-3S | Poliolefina semirrígida blindada | De -55 °C a 135 °C |
-25S | Elastómetro hidrófugo blindado | De -55 °C a 150 °C |
-100S | Material blindado con bajo riesgo de incendios | De -30 °C a 105 °C |
Adhesivo eléctricamente conductor (no disponible en los EE. UU.)
S1184
El S1184 es un adhesivo altamente conductor cargado de plata que se desarrolló para conectar las piezas moldeadas blindadas de Rayaten. La excelente conductividad del adhesivo permite que los niveles de blindaje muy altos de las piezas de Rayaten de Raychem se combinen con cables multinúcleo, cables trenzados y adaptadores para formar sistemas de arneses eficientes y totalmente blindados.
El S1184 es un adhesivo epoxi de dos partes diseñado para hacer terminaciones que pueden soportar altas temperaturas y solventes y combustibles agresivos. Suministrados en dos jeringas, los compuestos A y B se distribuyen en cantidades equivalentes y se mezclan antes de su uso. La duración útil después de preparar la mezcla es de aproximadamente una hora. El S1184 se curará eficazmente a temperatura ambiente.
Conjunto blindado de Rayaten
KTKK
Los conjuntos de cables KTKK son conjuntos de una sola pieza para cables blindados y no blindados. Fabricado a partir de piezas moldeadas blindadas termocontraíbles y adaptadores del conector, el conjunto consta de piezas que ya se probaron en entornos militares hostiles. Para instalarlo, solo se debe acoplar el adaptador al conector y se debe contraer la parte posterior de la pieza moldeada en el cable con una pistola de aire caliente. La pieza moldeada tiene un adhesivo preinstalado termofusible a fin de proporcionar una unión entre la cubierta del cable y la pieza moldeada.
Disponible en conjuntos rectos, de 45° o de 90°.
Aplicaciones selectas:
Fundas con protección contra la EMI
- Circuitos de alta velocidad
- Transmisión de datos
- Redes seguras