Tapas de cierre termocontraíbles resistentes a la intemperie para conexiones eléctricas

Las tapas de cierre termocontraíbles para alambres de Raychem de TE brindan una protección óptima contra el agua y el medio ambiente para aplicaciones submarinas, subterráneas y al aire libre. Las tapas de cierre termocontraíbles son altamente resistentes a la humedad, los hongos y la intemperie. Nuestras tapas de cierre eléctricas también están disponibles con un sellador de revestimiento previo. La gran capacidad de toma de rango permite que unos pocos tamaños de tapas de cierre termontraíbles se ajusten a una variedad de diámetros de cable.

Características del producto

  • Facilidad de instalación
  • Protección mecánica
  • Resistencia a la abrasión 
  • Protección del medio ambiente
  • Autosellado para impermeabilización (solo piezas recubiertas con sellador)
  • Tapas SSC: aislamiento eléctrico a 1000 voltios
  • Resistentes a la temperatura y a los solventes
  • Disponibles en material retardador de llamas

SSC

Tapas de cierre termocontraíbles

Las tapas de cierre termocontraíbles SSC están hechas de una poliolefina modificada y estabilizada térmicamente, lo que las hace altamente resistentes a la humedad, los hongos y la intemperie.  Las tapas de cierre también tienen excelentes propiedades eléctricas.  Las tapas de cierre recubiertas con sellador están disponibles para aplicaciones submarinas o subterráneas, con un diferencial de presión de hasta 20 psi entre el interior del cable y el entorno exterior.  Estas tapas pueden utilizarse sobre materiales de revestimiento de plomo, acero, aluminio, cobre, polietileno, poliolefina, EPR y PVC.  

 

Temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °

 

Descripción de la pieza   
SSC-XTV Tapa de cierre de sellado con adhesivo, con valor de presión
SSC-X Tapa de cierre de sellado con adhesivo
SSC-XU Tapa de cierre, sin recubrimiento

Consulte la página adjunta para obtener detalles sobre la descripción de la pieza 

Tapas de cierre

101A011 a 094

Las tapas de cierre brindan una protección óptima contra el agua y el medio ambiente para aplicaciones submarinas, subterráneas o al aire libre.  Las tapas de cierre son altamente resistentes a la humedad, los hongos y la intemperie.  Estas tapas de cierre se utilizan para proteger cables y tuberías o para tapar tomacorrientes que no se usan en transiciones.  Brindan un sello ambiental cuando se usan con adhesivos  

 

Material Descripción del material Revestimiento previo Número de pieza adhesiva
-3 Poliolefina semirrígida /42 o /86 S1017 o S1048
-4 Poliolefina flexible /42 o /86 S1017 o S1048
-12 Fluroelastómero N/A S1255-04
-25 Elastómetro hidrófugo /42 o /86 S1017 o S1048 o S1125
-100 Poliolefina,  Zerohal /180 S1030

Aplicaciones frecuentes

  • Almacenamiento de cables
  • Protección de los alambres de repuesto