![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/sealing-and-repair-services-146379.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Cubiertas de sellado de alta temperatura
Las cubiertas de sellado ofrecen protección mecánica y a prueba de agua contra el desgaste y las rozaduras al agregar una capa resistente de tubos termocontraíbles. Las cubiertas de sellado y reparación de Raychem de TE ayudan a prolongar la vida útil y agregan protección contra la humedad, la corrosión y el abuso mecánico de cables y montajes que están sujetos a un uso resistente, especialmente en aplicaciones de alta temperatura.
Cubiertas RayOLOn
Cubiertas de sellado enrollables
Las cubiertas RayOLOn ayudan a proteger componentes, como conectores y empalmes, de la niebla salina y la humedad. Se enrollan fácilmente sobre los componentes. Si se necesita reingresar, pueden desenrollarse y luego volver a su posición.
Sin necesidad de calor, la instalación es rápida y fácil en cualquier lugar y la reutilización ayuda a eliminar la necesidad de repuestos de reemplazo.
Clasificaciones de temperatura | |
---|---|
Funcionamiento continuo | De -40 °C a 70 °C |
Exposición a corto plazo | De -63 °C a 90 °C |
Instalación mínima | -25 °C |
Tipo de kit | Componentes |
---|---|
Kit general (GK) | Tira de gel, sujetacables y tubo central |
Kit de sellado del conector (CK) | Sujetacables, cubierta de la brida del conector y tira de gel |
Kit de cable de alimentación para barcos o costas (SS) | Protección térmica tejida |
Clasificaciones de temperatura | |
---|---|
Funcionamiento continuo | De -40 °C a 70 °C |
Exposición a corto plazo | De -60 °C a 90 °C |
Instalación mínima | -25 °C |
Cubierta de reparación de entrada lateral C-Wrap
La cubierta de reparación lateral C-Wrap consta de dos piezas: el tubo externo y la capa interna adhesiva. Es un manguito aislante de entrada lateral diseñado para reparar y sellar una cubierta de alambre dañada que roza o que tiene una grieta radial o un corte en el aislamiento.
Temperatura de funcionamiento:
De -65 °C a 150 °C
Descripción de la pieza | Código de colores | AWG mín. | AWG máx. |
---|---|---|---|
D-150-C-11 | Verde | 26 | 24 |
D-150-C-12 | Rojo | 22 | 20 |
D-150-C-13 | Azul | 18 | 16 |
D-150-C-14 | Amarillo | 14 | 12 |
Ventajas
- Reparar en lugar de reemplazar
- Obtener rendimiento del equipo original
Características
- Termocontraíbles
- Tamaños versátiles de la toma de rango
- Varias temperaturas para elegir
- Compatible con cables de PTFE y TFE
- No se necesita equipo de curado al horno
- Cubiertas de sellado de preinstalación que ahorran mano de obra
- Delgadas, resistentes y liviana, con un factor hidrófugo sólido
- El material de sellado está preinstalado en una cubierta termocontraíble de alta temperatura
Aplicaciones
- Reparaciones de cables del motor
- Reparaciones del cable de alimentación
- Recubrimiento hidrófugo
- Aeroespacial
- Vehículos terrestres
- Aviación comercial
- Cubiertas de empalme y agarraderas de circuito de alta temperatura
Aplicaciones
Cubiertas RayOLOn
- Industria naval
- Construcción naval
- Muelles marítimos
- Alta mar
Aplicaciones:
Cubierta de reparación de entrada lateral C-Wrap
- Kit de reparación de entrada lateral
- Reparación de cortes, rozaduras y grietas radiales en el alambre en la mayoría de las aplicaciones aeroespaciales, de defensa y marítimas
- Evita la corrosión galvánica en el conductor central