![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/cable-to-cable-splicing-146484.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Cables del empalme, simplificados
Los cables de empalme desde las reparaciones hasta la terminación del cable se pueden simplificar con los dispositivos SolderShield en una amplia gama de tipos de cables, incluidos los cables blindados, recubiertos, coaxiales, de bus de datos y de termocupla. Los dispositivos SolderShield se pueden emplear para conectar cables de conductor único o múltiple con nuestras crimpadoras MiniSeal calificadas según la especificación SAE AS81824 para empalmar los conductores, y un trenzado metálico prefundido impregnado de soldadura de 360° para brindar EMI y continuidad de la protección que es igual o mejor que el cable original.
Los productos confiables y económicos de terminación de cables y alambres TE Connectivity (TE) brindan soluciones para cientos de requisitos de interconexión de alambres y cables. Todos los productos de terminación de alambres están alojados dentro de cubiertas de aislamiento transparentes termocontraíbles, que proporcionan inspeccionabilidad y pueden ofrecer varios niveles de protección ambiental. La mayoría de los productos de terminación de la marca Raychem incorporan una preforma de soldadura fundida, que es fundamental para un proceso de soldadura altamente controlado.
Cubierta de reparación de entrada lateral C-Wrap
La cubierta de reparación lateral C-Wrap de TE Connectivity consta de dos pieza: el tubo externo y una capa interna adhesiva. Es un manguito aislante de entrada lateral diseñado para reparar y sellar una cubierta de alambre dañada que roza o que tiene una grieta radial o un corte en el aislamiento.
Aplicaciones
- Se emplea como un kit de reparación de entrada lateral
- Reparación de cortes, rozaduras y grietas radiales
- Ayuda a evitar la corrosión galvánica en el conductor central
Normas y especificaciones
- Cumple con los requisitos de fluidos y de sellado: SAE AS81824
- Especificación del producto: TE D-6201
- Procedimiento de instalación: RPIP-1101
Empalmes de cables blindados y coaxiales SolderShield
Utilizados para empalmar una amplia gama de cables, incluidos cables coaxiales y multiconductores.
Los dispositivos SolderShield se pueden emplear para reparar o empalmar cables blindados o coaxiales. Estos productos constan de un empalme de engarce MiniSeal más una protección de cobre prefundida impregnada de soldadura, recubierto por un manguito aislante de sellado termocontraíble para empalmar las protecciones. Los kits de SolderShield conectan los cables de uno o varios conductores, eliminan los problemas de EMI en el empalme y brindan alivio de presión para el cable.
Temperatura de funcionamiento
Serie D-150: con clasificación de 150 °C
Serie D-200: con clasificación de 200 °C
Normas y especificaciones
- Militar. EE. UU.: M81824 (solo empalme de conductor) Reino Unido: RAF AP 1130-2008-1
- Especificación del producto: TE RT-1404