![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/discrete-wire-terminators-146480.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solución de un solo paso para terminaciones de alambres
Los terminadores de alambres SolderSleeve de TE ofrecen soluciones fáciles de un solo paso para conexiones de alambres a pines, postes, lengüetas y para terminaciones masivas de alambres. Diseñados para aplicaciones de hasta 150 °C (302 °F), los terminadores de alambres discretos SolderSleeve son cubiertas termoplásticas termocontraíbles que contienen una preforma de soldadura fundente diseñada con precisión. Los terminadores SolderSleeve de alambre a pin, alambre a poste y alambre a lengüeta se pueden suministrar a granel o en una cinta portadora para que coincida con el espaciado del terminal del conector, lo que posibilita la terminación de una fila completa de cables a la vez.
Características del producto
- Proceso de soldadura controlado
- Fácil instalación
- Bajo costo de instalación
- Soporte de cinta opcional
- Preforma de soldadura prefluida
- Diseño de una sola pieza
- Cubierta transparente
Los productos confiables y económicos de terminación de cables y alambres TE Connectivity (TE) brindan soluciones para cientos de requisitos de interconexión de alambres y cables. Todos los productos de terminación de alambres están alojados dentro de cubiertas de aislamiento transparentes termocontraíbles, que proporcionan inspeccionabilidad y pueden ofrecer varios niveles de protección ambiental. La mayoría de los productos de terminación de la marca Raychem incorporan una preforma de soldadura fundida, que es fundamental para un proceso de soldadura altamente controlado.
RoHS
B-155 cuenta con la aprobación de RoHS
UL
CWT, D-129 y D-141 cuentan con la aprobación de UL
Los terminadores SolderSleeve de TE ofrecen soluciones fáciles de un solo paso para conexiones de alambres a pines, postes y lengüetas y para terminaciones masivas de alambres.
- Terminación de alambres a pines/postes/lengüetas,
- Terminadores de alambres discretos
Opciones de productos
Serie de productos | Temperatura de funcionamiento máx. | Clasificación de temperatura de alambre mín. |
---|---|---|
B-155, CWT | 125 °C (257 °F) | 85 °C (185 °F) |
D-129, D-141, D-71X | 150 °C (302 °F) | 125 °C (257 °F) |
Aprobación de las agencias
Serie | Agencia |
---|---|
B-155 | RoHS |
CWT | E87681 de UL y CUL |
D-129, D-141 | E87681 de UL y CUL |
Aplicaciones: terminadores de alambres discretos
Arnés y reparación de cables para:
- Operaciones de reparación de mantenimiento (MRO)
- Aviación comercial
- Aeroespacial de grado militar
- Defensa terrestre
- Posventa automotriz