Conectores Signal Double Lock sellados de 2.5 mm (inglés)

Protección con rendimiento: nuestros nuevos conectores Signal Double Lock sellados de 2.5 mm cuentan con grado de protección IP67 contra el agua y el polvo y una distancia entre pines de 2.5 mm que ahorra espacio, lo que constituye una solución miniaturizada ideal para los diseños más pequeños de la actualidad.