Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Con el propósito de satisfacer la creciente demanda actual de soluciones de E/S conectables y ofrecer mayor eficiencia de espacio y ancho de banda, TE Connectivity presenta el ensamblaje de jaulas y conectores CDFP, una E/S conectable de 400 gigabits por segundo para aplicaciones de alta velocidad como centros de datos, sistemas informáticos de alto rendimiento y equipos de almacenamiento y redes.
Narrador: Con el propósito de satisfacer la creciente demanda actual de soluciones de E/S conectables y ofrecer mayor eficiencia de espacio y ancho de banda, TE Connectivity presenta el ensamblaje de jaulas y conectores CDFP, una E/S conectable de 400 gigabits por segundo para aplicaciones de alta velocidad como centros de datos, sistemas informáticos de alto rendimiento y equipos de almacenamiento y redes.
Ensamblaje de jaulas y conectores CDFP: 400 Gbps Pluggable I/O
Interconexiones conectables de alto rendimiento
• Factor de forma conectable
• Alta densidad de puertos y ancho de banda
Narrador: El ensamblaje de jaulas y conectores CDFP se desarrolló como resultado del Acuerdo de múltiples fuentes de 2013 para satisfacer las necesidades de la industria de enlaces de transmisión patentados y estándar de 400 gigabits por segundo con un factor de forma conectable de aceptación masiva. Con una de las densidades de puerto y ancho de banda más altas de cualquier E/S conectable actualmente en el mercado, el ensamblaje de jaulas y conectores CDFP de TE está posicionado para abordar los desafíos del creciente tráfico de datos actual.
El ensamblaje de jaulas y conectores CDFP: 400 Gbps Pluggable I/O
Interconexiones conectables de alto rendimiento
• 400 Gbps por puerto
• 16 carriles de datos bidireccionales en un solo puerto
• Transferencia de datos a una velocidad máxima de 28 Gbps por carril
Narrador: El ensamblaje de jaulas y conectores CDFP ofrece una de las velocidades de datos por puerto más altas en el mercado de E/S, con 400 gigabits por segundo, 16 carriles de comunicación de datos bidireccional en un solo puerto y transferencias de datos de hasta 28 gigabits por segundo por carril; además, admite Ethernet actual y de próxima generación, así como protocolos de red adicionales.
Timothy Badar, Timothy
Gerente de Productos, TE Connectivity
GP: Como líder de la industria en el mercado actual de E/S, TE ofrece el ensamblaje de jaulas y conectores CDFP que se ha desarrollado con la flexibilidad necesaria para poder abordar los requisitos de diseño individuales para lograr velocidades más rápidas, uso óptimo del espacio y conexiones simplificadas. Además, al emplear un diseño de ajuste a presión de una sola pieza y preensamblado del conector y de la jaula, el conector CDFP también simplifica el ensamblaje con la colocación de un solo paso en la placa.
El ensamblaje de jaulas y conectores CDFP, 400 Gbps Pluggable I/O
Interconexiones conectables de alto rendimiento
• Se ajusta a los diseños actuales y de próxima generación o a los diseños estándar de la industria
• 13 puertos en una tarjeta de línea para 5,2 Tbps de ancho de banda total.
• Soporta tanto cobre de conexión directa como interfaces ópticas activas
GP: El ensamblaje de jaulas y conectores CDFP de TE alcanza una de las densidades de puerto y ancho de banda más altas para adaptarse a los diseños estándar de la industria actuales y de próxima generación, y puede admitir hasta 13 puertos en una tarjeta de línea para lograr un ancho de banda total de 5,2 terabytes por segundo. CDFP también es capaz de admitir interfaces ópticas activas y de cobre de conexión directa que se pueden emparejar con los motores ópticos Coolbit de TE.
GP: El diseño del conector CDFP también permite al usuario final elegir las opciones de gestión térmica que mejor se adapten a su aplicación específica. Además, los resortes EMI proporcionan contención EMI y protección contra interferencias externas.
Características del producto
• Ensamblaje integrado de jaulas y conectores
• Interfaz eléctrica de 16 × 25 Gbps
• Paso de contacto de 0,75 mm, 120 contactos, interfaz de tarjeta de paleta de doble fila
GP: El ensamblaje de jaulas y conectores CDFP de TE proporciona varias características clave, entre ellas, el ensamblaje integrado de conector y jaula, una interfaz eléctrica de 16 por 25 gigabits por segundo que equivale a 400 gigabits por segundo por puerto, un paso de contacto de 0,75 mm, 120 contactos, una interfaz de tarjeta de paleta de doble fila y un ensamblaje de ajuste a presión del conector a una PCB host.
Características del producto
• Tres estilos diferentes de jaulas
• Todos los conectores están codificados para evitar inserciones erróneas
• Admite interfaces ópticas y DAC
GP: Además, el ensamblaje de jaulas y conectores CDFP viene en 3 estilos diferentes de jaulas, todos ellos codificados para evitar inserciones erróneas. El estilo 1, con una estructura de jaula más corta, admite cobre de fijación directa e incluye una junta EMI. Los estilos 2 y 3, cada uno con una estructura de jaula más larga, admiten cobre de conexión directa y módulos ópticos activos, además de incluir resortes EMI. Mientras que los estilos 1 y 2 tienen la misma asignación de pines eléctricos con señales de transmisión y recepción enrutadas juntas en la misma tarjeta de paleta, las rutas de distribución de los pines del estilo 3 transmiten señales a una tarjeta de paleta y reciben señales a la segunda tarjeta de paleta.
Ensamblaje de jaulas y conectores CDFP
400 Gbps Pluggable I/O
• Velocidades más rápidas
• Ahorro de espacio
• Conexiones simples
Narrador: Con 16 canales de velocidades de datos de hasta 28 gigabits por segundo para un ancho de banda total de 400 gigabits por segundo, el ensamblaje de jaulas y conectores CDFP de TE permite una de las densidades de puerto y ancho de banda más altas de cualquier E/S conectable que se comercialice actualmente.
• Velocidades más rápidas
• Uso eficiente del espacio
• Conexiones simples
El ensamblaje de jaulas y conectores CDFP de TE Connectivity.
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador:
¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Coolbit, TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas comerciales.
CDFP forma parte de la familia de conectores ZXP y utiliza la tecnología ZXP. ZXP es una marca comercial de Molex, LLC.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
400 Gbps Pluggable I/O es una marca registrada.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.