Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
En respuesta a la creciente demanda de diseños del IoT, dispositivos cada vez más delgados y livianos, y tiempos de respuesta de diseño más rápidos, TE Connectivity presenta un nuevo portafolio estándar de protectores contra EMI a nivel PCB (o BLS) con la capacidad de minimizar la diafonía y reducir la susceptibilidad electromagnética.
Vocera: (voz en off) En respuesta a la creciente demanda de diseños del IoT, dispositivos cada vez más delgados y livianos y tiempos de respuesta de diseño más rápidos, TE Connectivity presenta un nuevo portafolio estándar de protectores contra EMI a nivel PCB (o BLS) con la capacidad de minimizar la diafonía y reducir la susceptibilidad electromagnética.
DISEÑOS DE BLS A PEDIDO
Reducen, limitan y controlan la EMI
Vocera: (voz en off) Los protectores estándares contra EMI a nivel PCB de TE Connectivity son jaulas metálicas de una y dos piezas estampadas con máquinas que ayudan a aislar los componentes de las PCB, minimizan la diafonía y reducen la susceptibilidad a la EMI, todo esto sin afectar la velocidad del sistema.
Vocera: El nuevo portafolio de productos de TEConnectivity se fabrica tanto con acero estándar laminado en frío como con aluminio, lo que ayuda a proporcionar hasta 1/3 de densidad. Ello ofrece un mejor ahorro de peso al tiempo que brinda las mismas capacidades de supresión de la EMI.
DISEÑOS DE BLS A PEDIDO
Reducen, limitan y controlan la EMI
• El aluminio ahorra peso al tener hasta 1/3 de la densidad del acero laminado en frío
• El aluminio proporciona una conductividad térmica hasta 5 veces mejor que el acero laminado en frío
• Se personaliza con facilidad para adaptarse a diseños de productos complejos
Vocera: (voz en off) Las opciones de aluminio también ayudan a proporcionar una disipación de calor hasta 5 veces mejor que el material de acero laminado en frío, lo que mantiene los componentes blindados del sistema funcionando a una temperatura significativamente más fría.
Si bien el nuevo portafolio estándar de productos de BLS de TE Connectivity emplea tamaños estandarizados y características de diseño comunes, el proyecto de BLS se puede personalizar fácilmente para adaptarse incluso a los requisitos de diseño de productos más específicos y complejos.
Vocera: En la mayoría de los casos, TE Connectivity tiene como objetivo entregar prototipos de trabajo personalizados en un plazo de 3 a 5 días gracias a nuestra vasta experiencia con estampado, chapado y automatización de alta velocidad.
DISEÑOS DE BLS A PEDIDO
Reducen, limitan y controlan la EMI
• Mejor tiempo de comercialización
• Ahorro de peso
• Mejor conductividad térmica
Vocera: (voz en off) Con opciones de acero laminado en frío y aluminio, el nuevo portafolio estándar de protectores contra EMI a nivel PCB de TE Connectivity ayuda a ofrecer una solución a pedido para minimizar la diafonía y reducir la susceptibilidad a la EMI.
Mejor tiempo de comercialización
Ahorro de peso
Mejor conductividad térmica
El nuevo portafolio de protectores contra EMI a nivel PCB ahora está disponible a pedido en TE Connectivity.
Comunícate con tu representante o distribuidor de TE Connectivity hoy mismo.
Vocera: ¿Quieres obtener más información? Comunícate con tu representante o distribuidor de TE Connectivity hoy mismo.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas comerciales.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.