Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Los conectores a compresión de tablero a tablero ofrecen conexiones de alimentación o señal entre dos placas de circuito impreso o una placa de circuito impreso y otro módulo eléctrico.
Conexiones estables para dispositivos pequeños
Narrador: A medida que aumenta la necesidad de dispositivos más pequeños, también lo hace la necesidad de conexiones más pequeñas y TE Connectivity (TE) ofrece soluciones para admitir estos diseños.
Conectores a compresión de tablero a tablero
Conexión de señal y alimentación con factor de forma pequeño
Narrador: El sistema de conectores a compresión de tablero a tablero ofrece un diseño estable y robusto con una gama de opciones más amplia para soluciones de conexión de señal y alimentación.
Conectores a compresión de tablero a tablero
Conexión de señal y alimentación con factor de forma pequeño
Solución de bajo costo, confiable y versátil para las necesidades de conexión de alimentación o señal.
Solución ideal para aplicaciones de tablero a tablero con factores de forma pequeños:
Narrador: Altamente confiable y versátil, el sistema de conectores a compresión de tablero a tablero de bajo costo brinda conexiones de alimentación o señal entre dos placas de circuito impreso o una placa de circuito impreso y otro módulo eléctrico. Esta serie es ideal para teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, sistemas de navegación y consolas de juegos.
Jennifer Love
Gerenta de productos, TE Connectivity
PM de TE: El sistema de conectores a compresión de tablero a tablero de TE es una familia de conectores de bajo costo, altamente confiable y flexible que ofrece conexiones de alimentación y señal con un factor de forma pequeño para apilar placas de circuito impreso y varias soluciones como FPC, módulos eléctricos, altavoces y motores.
Conectores a compresión de tablero a tablero
Conexión de señal y alimentación con factor de forma pequeño
El conector a compresión tiene una punta de contacto redondeada que ayuda a evitar la deformidad del contacto durante el montaje.
PM de TE: El conector a compresión se diseñó teniendo en cuenta la punta de contacto. En las líneas de ensamblaje de fabricación, los contactos pueden engancharse al guante del operador, lo que puede deformar el contacto. El diseño de punta de contacto redondeada del conector a compresión de TE ayuda a evitar la deformidad del contacto.
Jennifer Love
Gerenta de productos, TE Connectivity
PM de TE: Una característica clave de los conectores a compresión de TE es la capacidad de manejar clasificaciones de corriente de hasta 2,0 amperios, así como la diversa altura de trabajo, el recuento de pines y las opciones de paso de contacto.
Características del producto
Los diseños de contacto de fila única y fila doble ofrecen versatilidad de diseño para la placa de circuito impreso
PM de TE: Los diseños de contacto de fila única y fila doble ofrecen una mayor versatilidad con opciones de longitud y anchura del conector que admiten una variedad de diseños de placas de circuito impreso.
Características del producto
La carcasa plana del conector permite una fijación sencilla para recoger y colocar el equipo
PM de TE: Además, el área plana de la carcasa del conector permite que el conector se conecte fácilmente a fin de recoger y colocar el equipo.
Conectores a compresión de tablero a tablero
Conexión de señal y alimentación con factor de forma pequeño
Opción ideal en aplicaciones de consumo
Opciones de diseño versátiles
Mayor estabilidad
Narrador: Todas estas características hacen que el sistema de conectores a compresión de tablero a tablero de TE sea una opción ideal en aplicaciones de consumo, ya que proporciona opciones versátiles y una mayor estabilidad.
Narrador:
Mantiene sus dispositivos electrónicos de consumo
Más pequeños
Más delgados
Y menos costosos
Conectores a compresión de tablero a tablero
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador: ¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.