Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Conector de alimentación para gavetas FORGE
Narrador: En un mercado que se esfuerza continuamente por brindar soluciones de productos que permitan ciclos de diseño más rápidos con mayor flexibilidad, los nuevos conectores de alimentación para gavetas FORGE de TE Connectivity ofrecen uno de los mayores números de conexiones de alimentación configurables a una capacidad de corriente líder en la industria.
Conectores de alimentación para gavetas FORGE
La próxima generación de conectores de alimentación para gavetas
• Sistemas de alimentación y hardware eléctrico
Narrador: Esta nueva generación de conectores de alimentación para gavetas aborda las necesidades de los diseñadores de sistemas de alimentación y hardware eléctrico en aplicaciones que incluyen comunicaciones de datos, industriales, energéticas y médicas.
Conectores de alimentación para gavetas FORGE
La próxima generación de conectores de alimentación para gavetas
• Personalización de herramientas existentes
• Varias configuraciones posibles
• Elimine los costos y los plazos de entrega de nuevos moldes
Narrador: Los conectores para gavetas FORGE aprovechan una nueva plataforma modular de herramientas de molde que proporciona una amplia variedad de posibilidades de configuración. De esta manera, se ofrece a los ingenieros más flexibilidad de diseño. Esto minimiza el riesgo y la complejidad en el diseño de módulos de interconexión de energía en una amplia gama de productos y hace que para los ingenieros sea fácil y rentable utilizar una solución de conexión de alimentación que sea adecuada para su diseño.
Eric Powell
Gerente de Productos, TE Connectivity
GP: El beneficio de los conectores para gavetas FORGE de TE es que los clientes pueden aprovechar el alto nivel de personalización del producto para lograr una configuración personalizada. Y a diferencia de las soluciones de alimentación anteriores del mercado, los conectores para gavetas FORGE respaldan la integridad de su producto final al ayudarlo a encontrar una configuración precisa para sus necesidades de diseño.
Conectores de alimentación para gavetas FORGE
La próxima generación de conectores de alimentación para gavetas
• Disponible en configuraciones de 2 × 2 a 2 × 5 y 1 × 5
• Cinco soluciones de contacto diferentes desde el tamaño n.º 22 (hasta 3 A) hasta el tamaño n.º 0 (hasta 200 A)
• Configuraciones personalizadas
GP: Los conectores de alimentación para gavetas FORGE de TE están disponibles en configuraciones de 2 por 2, a 2 por 5 y 1 por 5 para admitir aplicaciones de corriente continua, corriente alterna y señal. Cada posición puede adaptarse a un módulo de contacto diferente, proporcionando cinco opciones de contacto que van desde contactos de señal de tamaño 22 que admiten hasta 3 amperios por contacto, hasta tamaño 0 que admiten hasta 200 amperios por contacto.
En el mercado se han utilizado los 5 tipos de contactos durante años y han proporcionado una solución rentable para los diseños de contactos que pueden personalizarse para satisfacer diferentes requisitos de aplicación.
GP: El diseño modular de gavetas Forge ayuda a reducir los costos asociados con las herramientas necesarias para las distintas carcasas nuevas. También ayuda a evitar la ineficiencia de usar carcasas más grandes de lo que requiere la aplicación, lo que resulta en posiciones despobladas y espacio desperdiciado.
Características del producto
• Los contactos de alimentación totalmente recubiertos son seguros al tacto
• Una sola pieza puede usar hasta 10 módulos
GP: En otras de las características únicas que ofrecen los conectores de alimentación para gavetas FORGE de TE se incluyen: contactos de alimentación completamente recubiertos que son seguros al tacto y la posibilidad de que una sola pieza use hasta 10 módulos en una configuración de 2 por 1 a 2 por 5 y 1 por 5.
Características del producto
• Configuraciones que admiten >1000 A
• Múltiples niveles de secuencia de acoplamiento
• Fácil terminación de contacto y extracción de la carcasa con las herramientas existentes
GP: Los conectores para gavetas FORGE también incluyen la posibilidad de que las configuraciones admitan más de 1000 amperios en un solo conector, varios niveles de secuencia de acoplamiento para contactos de alimentación y señal, y fácil terminación y extracción de contacto de la carcasa con las herramientas de extracción de contacto existentes.
Conectores de alimentación para gavetas FORGE
La próxima generación de conectores de alimentación para gavetas
• Amplia flexibilidad
• Capacidad de corriente líder
• Ajuste versátil
Narrador: Los conectores de alimentación para gavetas FORGE de TE Connectivity ofrecen un nivel muy alto de opciones de conexión de alimentación configurables, con una capacidad actual líder en la industria para proporcionar a los ingenieros una amplia variedad de posibilidades de configuración y más flexibilidad de diseño que nunca.
• Amplia flexibilidad
• Capacidad de corriente líder
• Ajuste versátil
Conectores de alimentación para gavetas FORGE de TE Connectivity.
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador:
¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
FORGE, TE Connectivity, TE y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales de la familia de empresas TE Connectivity Ltd.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
FORGE es una marca comercial.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.