Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
TE proporciona soluciones, a medida que aumenta la necesidad de dispositivos electrónicos más delgados y ligeros. Nuestros conectores de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm permiten un diseño de producto de bajo perfil, así como una mejor fiabilidad y rendimiento de acoplamiento del conector.
Más delgados
Más ligeros
Conexiones
Narrador: A medida que aumenta la necesidad de dispositivos electrónicos más delgados y ligeros, TE Connectivity (TE) proporciona soluciones para ayudar a satisfacer la creciente demanda.
Conectores de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm
Para diseños de productos de bajo perfil
Narrador: Los conectores de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm de TE permiten un diseño de producto de bajo perfil, así como mejor fiabilidad y rendimiento de acoplamiento del conector.
Conectores de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm
Para diseños de productos de bajo perfil
El diseño flexible se adapta a una variedad de aplicaciones de bajo perfil
Narrador: Desde teléfonos celulares y tabletas, hasta computadoras portátiles y dispositivos ultraportátiles, los fabricantes adoptan ampliamente estos conectores en todas las industrias, ya que este diseño flexible se adapta a varias aplicaciones de bajo perfil.
Greg Paukert
Gerente de Productos, TE Connectivity
GP de TE: El conector de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm cuenta con una altura de pila de 0,7 mm que es compatible con la creciente demanda de dispositivos electrónicos de consumo más elegantes. Este conector marca un hito clave en la hoja de ruta estratégica de TE para desarrollar soluciones de interconexión optimizadas para respaldar dispositivos más compactos.
Conectores de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm
Para diseños de productos de bajo perfil
El diseño de alta densidad beneficia a las aplicaciones con un espacio muy limitado
La estructura de bloqueo de contacto y los puntos de contacto dobles proporcionan un rendimiento de acoplamiento fiable
GP de TE: Con su perfil bajo y su carcasa superestrecha, el diseño de alta densidad de los conectores de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm de TE beneficia a las aplicaciones con espacio muy limitado. Además, gracias a su estructura de bloqueo de contacto y puntos de contacto dobles, se obtiene un rendimiento de acoplamiento de conectores sumamente fiable.
Greg Paukert
Gerente de Productos, TE Connectivity
GP de TE: El diseño de TE para el conector de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm ofrece beneficios clave para mejorar su diseño y eficiencia en la producción. TE está posicionado para soportar grandes cantidades de pedidos, de forma constante, gracias al control de calidad y las capacidades de producción de alto volumen.
Características del producto
GP de TE: El diseño del producto incluye una barrera de níquel en los contactos del receptáculo que impide la absorción de soldadura y el área ampliada de recogida y colocación permite ahorrar costos de producción al reducir la necesidad de cambiar de herramientas y automatizar el proceso de ensamblaje.
Características del producto
GP de TE: Desde una perspectiva de diseño, el diseño de ahorro de espacio del conector y la arquitectura de bajo perfil amplían las capacidades de diseño del cliente.
Características del producto
GP de TE: Además, la estructura de bloqueo de contacto y los puntos de contacto dobles proporcionan una mayor fiabilidad de acoplamiento, lo que lo convierte en un conector extremadamente confiable.
Conectores de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm
Para diseños de productos de bajo perfil
Montaje rentable
Diseño de perfil bajo
Rendimiento de acoplamiento de conectores mejorado
Duradero.
Flexible
Fiable.
Narrador: Los nuevos conectores de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm de TE facilitan un proceso de ensamblaje más fácil y rentable para nuestros clientes. Esta última incorporación de producto a nuestra línea de tablero a tablero de paso fino admite diseños de productos de perfil más bajo con un rendimiento de acoplamiento de conector mejorado.
Narrador:
Duradero.
Flexible
Fiable.
Conector de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador:
¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.