Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Diseñada para ser una de las soluciones más flexibles del mercado para realizar conexiones internas de E/S en la placa, la cartera de productos Sliver de TE es un robusto sistema de conectores y conjuntos de cables que ayuda a extender el alcance de las señales de datos altas dentro de los equipos de la red desde los microprocesadores a otras ubicaciones mientras se mantiene una integridad óptima de la señal.
Narradora: A medida que aumentan las tasas para equipos de comunicaciones de datos como servidores, conmutadores, enrutadores y almacenamiento, el material estándar que se emplea en las placas de circuito impreso (o PCB) tiene demasiada pérdida de señal descontrolada para habilitar una transmisión limpia de estas señales a través de rastros de PCB.
Narradora: Para hacerle frente a este desafío de diseño, TE Connectivity presenta sus interconexiones internas por cable Sliver.
Interconexiones internas por cable Sliver
Sistema de conectores flexible de alta velocidad de datos
Narradora: Diseñada para ser una de las soluciones más flexibles del mercado para realizar conexiones internas de E/S en la placa, la cartera de productos Sliver de TE es un robusto sistema de conectores y conjuntos de cables que ayuda a extender el alcance de las señales de datos altas dentro de los equipos de la red desde los microprocesadores a otras ubicaciones mientras se mantiene una integridad óptima de la señal.
Narradora: Empleada en muchas aplicaciones, velocidades de datos y protocolos, como PCI Express, SAS, Ethernet e InfiniBand, la tecnología avanzada de las interconexiones Sliver simplifica el diseño y ayuda a bajar los costos generales al reducir la necesidad de retemporizadores y materiales de PCB de pérdidas mínimas más costosos, al tiempo que alcanza velocidades de hasta 25 gigabits por segundo con el uso del cable de alta velocidad de TE. Las interconexiones Sliver de TE son superdelgadas, con un paso de contacto de 0,6 milímetros que ahorra espacio y que es hasta un treinta por ciento más denso que las soluciones existentes, lo que les permite a los ingenieros colocar más cosas dentro de la caja.
Interconexiones internas por cable Sliver
Sistema de conectores flexible de alta velocidad de datos
Se eliminan los costosos retemporizadores y los materiales de PCB de pérdidas mínimas
• Alcanzan hasta 25 Gb/s
• Paso de contacto de 0,6 mm que ahorra espacio
Narradora: La solución de TE proporciona un diseño de carcasa de metal altamente resistente en la jaula del conector para ayudar a resistir el tirón del cable, y un sujetador activo ofrece seguridad de conexión adicional en aplicaciones de datos fundamentales.
Características del producto
• Acepta conexiones por cable y de lateral de tarjeta
• Configuraciones verticales y de ángulo recto en múltiples tamaños
Narradora: La nueva tecnología Sliver de TE simplifica el diseño general del sistema y admite conexiones por cable y de lateral de tarjeta con una cartera de productos líder en la industria de configuraciones verticales y de ángulo recto en múltiples tamaños.
Interconexiones internas por cable Sliver
Sistema de conectores flexible de alta velocidad de datos
• Conexiones confiables
• Ahorro de espacio
• Menores costos de diseño
Narradora: Las interconexiones internas por cable Sliver de TE Connectivity ofrecen una solución de ensamble de conectores y conjuntos de cables flexible, robusta y rentable que ayuda a mejorar el rendimiento y amplía el alcance de las señales de alta velocidad de datos dentro de las aplicaciones de redes de datos.
Conexiones confiables
Ahorro de espacio
Menores costos de diseño
Interconexiones internas por cable Sliver de TE Connectivity
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador: ¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas comerciales.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.