Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
El conector microUSB 2.0 impermeable IP68 de TE Connectivity ofrece una protección más sólida contra el ingreso de agua y objetos sólidos, como polvo, para los dispositivos móviles más pequeños y delgados de la actualidad.
Conectividad sólida para aplicaciones USB resistentes
Narrador: Los conectores microUSB de TE Connectivity son conocidos por su confiabilidad, robustez y versatilidad en cuanto al respaldo de diferentes aplicaciones USB.
Conector microUSB 2.0 impermeable
Durabilidad resistente en entornos hostiles
Narrador: El conector microUSB 2.0 impermeable está diseñado para satisfacer las necesidades emergentes de los clientes de los dispositivos móviles más pequeños y delgados de la actualidad contra el ingreso de agua y polvo.
Conector microUSB 2.0 impermeable
Durabilidad resistente en entornos hostiles
Las características impermeables y a prueba de polvo sellan el perímetro del conector y la estructura interna
Ideal para aplicaciones donde hay humedad y residuos
Narrador: Impermeable y a prueba de polvo, el conector microUSB 2.0 está diseñado para sellar el perímetro del conector, como así también la estructura interna del conector. Esto evita que la humedad y los residuos ingresen dentro de la carcasa, lo que respalda una experiencia de usuario mejorada de durabilidad y calidad resistentes. Estas características hacen que este producto sea ideal para dispositivos portátiles, tabletas y dispositivos médicos.
Melissa Knox
Gerenta de productos, TE Connectivity
PM de TE: Una característica que nos entusiasma mucho es la carcasa moldeada por inyección de metal, que posibilita una verdadera formación 3D de la carcasa. Esta característica de diseño ofrece una carcasa metálica completa con mayor resistencia a la tracción. Esto da como resultado una resistencia de desgarro de más de 10 Newtons, que es excepcionalmente fuerte en comparación con un conector microUSB normal.
Conector microUSB 2.0 impermeable
Durabilidad resistente en entornos hostiles
Conector ideal para ingenieros que requieren conectividad de datos y energía en un factor de forma pequeño con protección contra la humedad
PM de TE: Para los ingenieros que requieren un conector que proporcione datos y energía en un factor de forma pequeño y requiera protección contra la humedad y los entornos hostiles, el microUSB 2.0 impermeable es la mejor opción.
Melissa Knox
Gerenta de productos, TE Connectivity
PM de TE: Esta línea de productos ofrece una protección nominal de hasta IP68, con prueba de inmersión y prevención de entrada de polvo para aplicaciones microUSB 2.0.
Características del producto
PM de TE: Estos conectores cumplen con la especificación de rendimiento microUSB 2.0 y se combinan con los enchufes estándares de tipo microUSB 2.0 B.
Características del producto
TE PM: La placa de refuerzo evita daños en la pestaña de plástico que contiene los contactos dentro del conector provocados por la inserción del enchufe en ángulo o invertido.
Características del producto
PM de TE: La robusta interfaz de conector moldeado de acero inoxidable ofrece la mejor resistencia posible contra el desgarro del enchufe y otras formas de abuso
Conector microUSB 2.0 impermeable
Narrador: La humedad y otros materiales extraños que ingresan en los dispositivos pueden causar fallas en la electrónica sensible, pero el conector microUSB impermeable protege dichos dispositivos en los entornos más hostiles.
Narrador:
Protección más fuerte
Estructura más resistente
Conector microUSB 2.0 impermeable
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador:
¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.