Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este nuevo conector se puede acoplar con cables Cat 6A de forma sencilla, rápida y sin herramientas, lo que ahorra tiempo, puede manejar velocidades de 10 Gb/s y operar en anchos de banda de hasta 500 MHz; es resistente para aplicaciones Ethernet industriales y está equipado con una tecnología de conexión resistente y rápida, que incluye una función de corte automático de cables para una instalación sin errores y un rendimiento óptimo. Al cerrar la carcasa, el exceso del cable se corta y los cables se conectan a los contactos del conector.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.