Conoce los conectores de enchufe y empalme CC SOLARLOK 2.0 (inglés)
Nuestros conectores CC SOLARLOK 2.0 hacen que el cableado del panel solar sea un 80 % más rápido. Eliminan la necesidad de pelar cables y se pueden instalar en tan solo 15 segundos utilizando una pinza con ajustes estándar. La clasificación IP68 garantiza conexiones de panel confiables, incluso en entornos hostiles, y soportan agua, polvo, suciedad y arena.