Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Descripción General
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Nuestra gama SLK 2.0 se puede instalar un 80 % más rápido en comparación con los conectores fotovoltaicos tradicionales.* La instalación se realiza en 30 segundos con un par acoplado y no se necesitan herramientas especiales.
Nuestros conectores con enchufe y empalme SOLARLOK SLK 2.0 DC son nuestros productos más nuevos y poseen la homologación IEC 62852 (TUV) y UL 6703. Su diseño integra la tecnología de contacto por desplazamiento del aislante (IDC) para ofrecer una instalación rápida. Esto hace que no sea necesario pelar el cable, por lo que el instalador puede tan solo conectar el cable y ajustar el botón para terminar, lograr una mayor eficiencia y tener una conexión duradera. Gracias a esto, el tiempo de instalación se puede acortar hasta en un 80 %, en comparación con nuestros conectores de CC de remache SOLARLOK.*
Los conectores con empalme y enchufe SLK 2.0 DC funcionan con una variedad de componentes, por lo que un conector se adapta a conductores de 2,5 mm² a 6 mm² (10 a 14 AWG).
La gama SOLARLOK 2.0 tiene un relleno de gel único en el mercado de la energía solar que garantiza la protección contra la entrada de agua según la clasificación IPx8. Estos conectores son resistentes a la inmersión en agua a una profundidad máxima de 1 m durante un máximo de 24 horas. Asimismo, se considera que poseen la capacidad de soportar el polvo, la suciedad y la arena.
Los conectores con enchufe SLK 2.0 incorporan la interfaz SOLARLOK 1500V PV4-S para satisfacer las últimas necesidades de energía solar fotovoltaica y se proporcionan en formato macho y hembra, lo que les permite acoplarse con los conectores SOLARLOK PV4-S y PV4-PM DC.
Los empalmes SLK 2.0 se ofrecen en una sola pieza, lo que significa que no se corre el riesgo de quedarse con conectores incompletos. Esto acelera el proceso de terminación, ya que no quedan piezas sueltas y no se necesitan herramientas personalizadas. Resultan especialmente adecuados para utilizarse en reparaciones, lo que permite alargar los cables de manera rápida y sencilla. Además, proporcionan una solución para aquellos cables que fueron dañados por animales o tienen fallas de aislamiento mecánico. Los empalmes SLK 2.0 están equipados con una función de cola de milano, lo que hace posible que se apilen de manera adyacente.
* Basado en una comparación del tiempo de instalación con los conectores de remache SOLARLOK PV4 DC de TE.
Nuestros empalmes para CC SOLARLOK SLK 2.0 son conectores de una sola pieza adecuados para instalaciones PV de 1500 V. Vea nuestro video de la instalación.
Nuestros conectores del enchufe de CC SOLARLOK SLK 2.0 están diseñados para la conexión de cables fotovoltaicos al panel en instalaciones PV de 1500 V. Vea nuestro video de la instalación.
Pregunta: Según TE, ¿cuántos conectores con enchufe y empalme SOLARLOK SLK 2.0 DC se necesitarían para una granja solar de 25 MW?
Respuesta: Actualmente, solo vendemos conectores para aplicaciones de granjas solares. La "regla general" o el cálculo para una instalación estándar de conectores es de 300 juegos de conectores por granja solar de 1 MW. Por lo tanto, para un proyecto de energía solar de 25 MW, harían falta 7500 juegos de conectores (un juego es un par acoplado, un conector macho y un conector hembra).
Pregunta: ¿Cuántos mm² de cable pueden ocupar los conectores con enchufe y empalme SOLARLOK 2.0 DC de TE?
Respuesta: Nuestros productos SLK 2.0 funcionan con diversos componentes y son compatibles con cables de 2,5 mm², 4 mm² o 6 mm² (14-10 AWG). Como los empalmes tienen una entrada de cable en cada extremo, se pueden utilizar cables de calibres idénticos o diferentes.
Pregunta: Los paneles solares generalmente se entregan con conectores ya instalados, ¿cuáles son compatibles con los conectores SOLARLOK SLK 2.0 de TE?
Respuesta: Nuestros conectores SLK 2.0 tienen una interfaz solar estándar gracias a la cual son compatibles con prácticamente todos los demás conectores solares del mercado.
Pregunta: ¿Los conectores con enchufe y empalme SOLARLOK 2.0 DC de TE tienen la misma interfaz?
Respuesta: Sí, tienen la misma interfaz. Nuestros conectores con enchufe y empalme SLK 2.0 DC tienen una interfaz solar estándar.
Pregunta: ¿Cuál es el espesor de aislamiento mínimo y máximo que se permite en los conectores con enchufe y empalme SOLARLOK 2.0 DC de TE?
Respuesta: Nuestros conectores SLK 2.0 pueden utilizar la gama estándar del cable EN 50618/IEC 62930. Sin embargo, definimos un rango específico de 5,9 mm a 7,2 mm y estamos trabajando para reducirlo en el extremo inferior a 5,5 mm.
Pregunta: Una vez instalados y bloqueados, ¿se pueden desbloquear y reutilizar los conectores SOLARLOK SLK 2.0 de TE?
Respuesta: Una vez montados en el cable, nuestros conectores SLK 2.0 se pueden desbloquear, pero no se deben reutilizar. Esto se aplica a todos los otros conectores solares en el mercado.
Pregunta: ¿Cuál es la vida útil estimada de los conectores SOLARLOK SLK 2.0 de TE?
Respuesta: Nuestros conectores SLK 2.0 han superado con éxito las pruebas estándar de IEC o UL. Las pruebas de IEC se llevan a cabo teniendo en cuenta las condiciones climáticas estándar europeas para verificar que nuestros conectores puedan garantizar una conexión confiable incluso en entornos hostiles. Su vida útil estimada en el campo es de más de 20 años, y todos los conectores SOLARLOK incluyen el beneficio de una garantía de dos años.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.