SR6 nueva generación

SR6nG es un sucesor totalmente compatible de la serie de relevadores con contactos forzados SR6A/B/C/V/D/M de TE. Con sus contactos con contactos forzados, el estado de un contacto se puede supervisar con una cobertura de diagnóstico del 99% (IEC 61508-2), lo que hace que el SR6nG sea ideal para diseñar circuitos de seguridad. La carga mínima de contacto de 5V / 1mA permite la monitorización directa a través de la entrada del controlador. Un sistema de bobina magnética monoestable más sensible reduce la generación de calor. La altura del relé de 15,7 mm encaja mejor en carcasas de carril DIN de 22,5 mm.