Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Descubra cómo TE Connectivity (TE) puede ayudarlo a seleccionar el sensor de presión montable a tablero adecuado para su próximo diseño.
Con el creciente uso de la tecnología Bluetooth e Internet de las cosas, los sensores desempeñan un papel fundamental en el cumplimiento de las expectativas del futuro. Desde las plantas de fábrica hasta los monitores de actividad física, desde los drones hasta los termostatos, tanto los dispositivos industriales como los de consumo dependen de los sensores para cumplir y funcionar.
Seleccionar el sensor de presión montable a tablero adecuado para su diseño no siempre es sencillo. Entran en juego factores como el entorno, la precisión, el consumo de energía y el tamaño. Con tantos sensores de presión montables a tablero disponibles, ¿por dónde empezar?
TE Connectivity ofrece una línea completa de sensores de presión montables a tablero de placa de circuito impreso para una amplia gama de aplicaciones e industrias. Nuestros sensores son compactos, livianos y rentables. Elija la mejor solución para sus necesidades de nuestra selección de sensores PCB de presión montables digitales y analógicos, disponibles en configuraciones de orificio pasante y montaje en superficie.
Diseñados con la tecnología líder MEMS, los sensores de presión de TE ofrecen un rendimiento superior, durabilidad y estabilidad a largo plazo.
Nuestros sensores de presión de nivel de placa incluyen tipos de presión de medidor, absoluto, diferencial y compuesto (que van desde 0-2 a 30 pulgadas de agua y de 0-1 a 500 psi).
Las opciones de señal de salida de los sensores analógicos incluyen mV no compensado, mV compensado y voltaje analógico amplificado y compensado.
Las opciones de señal de salida digital incluyen formatos I²C y SPI, al tiempo que funcionan a voltajes digitales estándares que van desde 1,5 VCC a 5,0 VCC. Las resoluciones digitales pueden ser de 14 bits o de 24 bits. Nuestros sensores digitales también contienen un sensor de temperatura.
Utilice los innovadores sensores montables a tablero de TE para mejorar el rendimiento de su producto.
Cualquiera que sea el desafío de su industria, TE tiene la solución.
Obtenga más información en TE.com/boardpressure
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.