Tendencia
Sensores en el espacio
TE Connectivity (TE) contribuye a la innovación aeroespacial al proporcionar termistores de coeficiente de temperatura negativos (NTC) en la nave espacial Juno de la NASA, la segunda misión que explora Júpiter. Los termistores de TE miden la temperatura de los magnetómetros de Juno para garantizar la confiabilidad de la medición y la recopilación de datos durante las altas temperaturas.
Durante el lanzamiento de un cohete, los sensores de presión están expuestos al aire que fluye sobre las superficies del cohete. Debido a que las velocidades de lanzamiento son bastante altas (exceden Mach 4 o 3000 mph), el aire aplica presiones y fuerzas sustanciales a la piel del cohete y al fuselaje, lo que crea un entorno extremadamente hostil.
Los sensores de presión te connectivity (TE) monitorean estas fuerzas para asegurarse de que permanezcan dentro de los límites de diseño del fuselaje. Esta es una pieza fundamental de ingeniería para compañías como la NASA y otros OEM aeroespaciales.
Últimamente, TE está innovando en la industria aeroespacial al incluir acelerómetros MEMS en el proyecto Solar Impulse (el primer avión solar en volar alrededor del mundo que terminó el mes pasado en Abu Dabi) y termistores de coeficiente de temperatura negativos (NTC) en la nave espacial Juno de la NASA (la segunda misión en orbitar Júpiter). La nave espacial Juno se encuentra actualmente en una misión de cinco años para proporcionar datos sin precedentes sobre la compleja aurora de Júpiter mediante la recopilación de datos sobre su interior. Siete instrumentos científicos a bordo de Juno ayudarán a los científicos a comprender mejor los orígenes, la estructura, la atmósfera y la magnetosfera del planeta. Estará más cerca de Júpiter el 27 de agosto de este año. La misión está programada para terminar en febrero de 2018, cuando será desviada para estrellarse contra la atmósfera de Júpiter.

La nave espacial Juno tiene sensores TE a bordo; dos magnetómetros que están montados en la pluma (ver más abajo). Los magnetómetros fluxgate (FGM) medirán el campo magnético de Júpiter y crearán una imagen tridimensional del entorno magnético. Esta es la primera vez que una misión ha mapeado el campo magnético sobre cualquier planeta con una dinamo activa, más allá de la tierra.
Los sensores de termistor NTC de TE se utilizan para medir temperaturas y están calificados para aplicaciones de vuelos espaciales extendidos según la especificación GSFC S-311-P-18 de la NASA. Los termistores son pequeños, con alta sensibilidad e incluyen temperaturas de funcionamiento de -55 °C a 150 °C con dimensiones que van desde 2.4 mm a 2.8 mm. Los termistores de TE están midiendo la temperatura de los magnetómetros de Juno para confirmar la confiabilidad de la medición y la recopilación de datos. Los atributos clave son el legado espacial, la estabilidad a largo plazo y la tolerancia estricta de ±0.20 °C de 0 °C a 70 °C.
Los termistores de TE miden la temperatura de los magnetómetros de Juno para confirmar la confiabilidad de la medición y la recopilación de datos durante las altas temperaturas.
La Pioneer 10 de la NASA, que fue la primera nave espacial en completar una misión a Júpiter lanzada a principios de la década de 1970, también contenía sensores heredados de TE. TE lleva más de 40 años suministrando termistores para aplicaciones relacionadas con el espacio a la NASA y a muchas otras compañías aeroespaciales desde mediados de la década de 1970. A principios de la década de 1970, la NASA se acercó a una de las compañías de sensores heredadas de TE para discutir la viabilidad de calificar nuestros termistores comerciales de la serie 4400 para aplicaciones de vuelos espaciales extendidos. Como resultado de esta colaboración, se lanzó la especificación S-311-P-18 del GSFC (Centro de vuelo espacial Goddard) de la NASA. TE Connectivity permanece en el QPLD (Qualified Parts List Directory) de la NASA para los termistores S-311-P-18.
Al aprovechar nuestras competencias básicas en materia de sensores de alta confiabilidad para entornos hostiles como las temperaturas, las radiofrecuencias, las interferencias de radiofrecuencia (RFI), las interferencias electromagnéticas (EMI), las vibraciones y los rayos, transformamos conceptos en creaciones para una serie de aplicaciones aeroespaciales, como controles de cabina, controles de vuelo y de accionamiento, tren de aterrizaje y frenos, cabina, galera y carga, motor, turbina, lanzamiento y exploraciones espaciales.
Los acelerómetros MEMS de TE utilizados en Solar Impulse son acelerómetros MEMS ultra estables, ideales para aplicaciones estáticas y dinámicas. El acelerómetro ofrece una compensación integral de temperatura con rango dinámico de ±2 a ±200g. El modelo 4610 incorpora un elemento MEMS amortiguado por gas con topes de sobrecarga mecánicos que proporcionan una protección contra golpes de hasta 5000 g. El acelerómetro tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C.
TE es un proveedor global líder de diseño y fabricación avanzados de acelerómetros y detección de vibraciones para aplicaciones en diseño y pruebas de aeronaves, diseño y pruebas automotrices, pruebas de seguridad automotriz, monitoreo de máquinas y estructuras y automovilismo. Ofrecemos acelerómetros de respuesta CC (estática) y CA (dinámica) para satisfacer las necesidades de tu aplicación. Los acelerómetros MEMS de silicio en el nivel de placa de TE y los acelerómetros piezoeléctricos están diseñados para integrarse en sistemas de monitoreo de vibraciones.