Conectores DBAS 9 para aplicaciones espaciales y militares
El conector DBAS 9 de TE Connectivity es una solución rentable que utiliza contactos de señal y de potencia AS39029.
01/11/2022
El DBAS 9 es un agregado a la familia de conectores de TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores. El conector DBAS 9 está diseñado para contar con mayores opciones de configuración, lo que proporciona flexibilidad de diseño adicional en los entornos difíciles de las aplicaciones militares y espaciales. Este conector en contrafase se basa en tecnologías probadas en la práctica, ya que combina la extrema confiabilidad del conector DBAS 7 con la flexibilidad de los insertos estándar D38999. El conector DBAS 9 es también una solución rentable que utiliza contactos de señal y de potencia AS39029. «El conector DBAS 9 es la respuesta a los ingenieros que buscan una solución que sea fácil de instalar y quitar, a la vez que es de alto rendimiento ya que tolera impactos extremos, vibración y altas temperaturas de hasta 200 °C», afirma Aurélie Cordier, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «El conector DBAS 9 es ideal para aplicaciones en entornos exigentes, como conectores umbilicales para misiles y cohetes en las que el cordón se desprende con rapidez o se utiliza el acoplamiento en gabinete y panel».
El conector DBAS 9 de TE Connectivity está diseñado para entornos muy difíciles y cuenta con:
● Sistema de bloqueo en contrafase visual y sensible para
aplicaciones de acoplamiento ciego
● Clip principal que evita cualquier desacoplamiento por accidente, de ser necesario
● Fácil bloqueo o desbloqueo (en configuración de cordón de alta resistencia)
● Contacto protegido
● Amplia gama de disposiciones de insertos D38999:
alta densidad, diseño híbrido de señal y de potencia, y alta velocidad
● Acoplamiento en gabinete y panel
● Amplio portafolio de carcasas posteriores y accesorios
Con la extensa gama de insertos y de tipos de carcasas y accesorios con múltiples opciones de acabado se logran soluciones integradas para diseños personalizados de carcasas posteriores, de fibra óptica y de alta velocidad. Por último, si se solicita, los conectores DBAS-9 también se pueden fabricar de acuerdo con los procedimientos de la Agencia Espacial Europea (ESA) con el fin de mejorar la trazabilidad y la garantía de calidad que se requiere en aplicaciones espaciales críticas.
En nuestro último pódcast, Aurelie Cordier, gerente de producto de TE Connectivity, explicará las principales ventajas de los conectores DBAS 9 para la industria espacial y militar.