Conectores eléctricos en contrafase confiables y de alto rendimiento que cumplen con las especificaciones AS81703
Los conectores en contrafase de la serie DEUTSCH DBAS de TE Connectivity (TE) están diseñados para zonas ambientales difíciles en aplicaciones aeronáuticas, militares y espaciales, como plataformas de lanzamiento de cohetes. Los conectores de las series DBAS 7 y DBAS 9 también son ideales para equipos de bastidor y panel. Gracias a su sistema de bloqueo en contrafase visual y sensible, los conectores de las series DBAS 7 y DBAS 9 son altamente confiables. La amplia gama de inserciones y de tipos de carcasas y accesorios con múltiples opciones de acabado de superficies hacen posibles soluciones integradas para diseños personalizados.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH DBAS 7
Cumplimiento de las especificaciones
SAE/AS81703 serie III, UTE 93422 modelo HE 311 y ESA/SCC 3401
Confiabilidad de la conexión:
• Bloqueo visual y sensible (acoplamiento ciego)
• Sistema de doble llave para evitar cualquier conexión cruzada
• Clip principal que evita cualquier desajuste accidental bajo demanda
• Interfaz y sellado de cable individual
Amplia gama de variantes y accesorios:
• Enchufes móviles y de "bastidor y panel", enchufes con cabo de servicio pesado
• Receptáculos sellados y receptáculos herméticos y alimentación
• Contactos removibles tamaño 6 a 22, tipos de engarce, de soldadura y de PCB
• Ahorradores, tapas protectoras y receptáculos ciegos
Diseño personalizado para soluciones integradas:
• Versiones criogénicas y de alta temperatura
• Sistemas Dead-Face
• Especiales (alta velocidad, HF, pirotecnia, autobús 1553)
Características del producto
Conectores de la serie DEUTSCH DBAS 9
El conector DEUTSCH DBAS 9 está construido con carcasas DBAS 7, inserciones MIL-DTL-38999 y contactos AS39029
Cumplimiento de las especificaciones SAE/AS81703 serie III, UTE 93422 modelo HE 311 y MIL-DTL-38999
Confiabilidad de la conexión:
• Bloqueo visual y sensible (acoplamiento ciego)
• Clip principal que evita cualquier desajuste accidental bajo demanda
• Interfaz y sellado de cable individual
Amplia gama de variantes y accesorios:
• Enchufes móviles y de "bastidor y panel", enchufes con cabo de servicio pesado
• Contactos removibles tamaño 8 a 22, tipos de engarce, de soldadura y de PCB
• Diseños de alta densidad, señal híbrida y potencia
Diseño personalizado para soluciones integradas:
• Carcasas posteriores integradas
• Fibra óptica
• Soluciones de alta velocidad
200°C
Temperatura de servicio
100%
Acoplamiento
Aplicaciones
Conectores de la serie DEUTSCH DBAS
- Plataforma de lanzamiento de cohetes
- Satélites